Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

Modelo de Producto

VS3354 Vertiv™ SmartCabinet™ ID 24U 3.5kW 120V

The Vertiv™ SmartCabinet™ ID VS3354 is a 24U micro data center that offers an all-in-one IT solution for harsh environments. Providing 3.5kW of dedicated, scalable cooling capacity in a space-saving design, the VS3354 provides a full 24U of rack space for critical IT equipment while offering IP54 protection. Combining IT cooling, power distribution, and emergency power, the Vertiv™ SmartCabinet™ ID brings peace of mind to even the toughest of IT applications.

Obtener el manual
Login to Save for Later
Principales beneficios:
IP54 environmental protection provides peace of mind in harsh applications
3.5kW of scalable cooling capacity ensures a long life for IT equipment by matching heat loads as they vary throughout the day
9” HMI display and remote monitoring capabilities provide easy access to system conditions, regardless of user location
Optional electronic locks provide extra security for easily accessible environments
Resulta ideal para:
  • Banca, finanzas y seguros
  • Química/Petroquímica (excl. petróleo y gas)
  • Construcción e ingeniería
  • Educación
  • Gobierno
  • Salud
  • Manufactura
  • Militar, defensa, aeroespacial y misiles
  • Energía nuclear
  • Generación de energía
  • Transmisión y distribución de energía y gas
  • Venta minorista y mayorista
  • Transporte
  • Suministro de agua/Eliminación de aguas residuales

Beneficios

High environmental protection for demanding applications
Highly efficient cooling design saves on operational costs
Match varying heat loads throughout the day for round-the-clock cooling availability
Remote monitoring capability provide easy access to system conditions
Optional electronic locks provide extra peace of mind for insecure environments

Características

Low-profile cooling unit takes up zero U-space while providing 3.5 or 7.0 kW of cooling capacity
Full rack utilization, allowing for more mission-critical IT equipment to be installed
IP54 rated protection from harsh environment
Integrated emergency fan for back-up airflow
9” HMI display unit with a user-friendly interface

El microcentro de datos Vertiv™ SmartCabinet™ ID ofrece una solución de TI completa para entornos exigentes. Además, incorpora un diseño innovador que no ocupa espacio U y permite utilizar todo el rack para el equipo crítico de TI, un ventilador de emergencias para un flujo de aire continuo, múltiples sensores ambientales para una mayor visibilidad y precisión, un bloque de gestión de potencia para un suministro eléctrico confiable para los principales componentes integrados y un mecanismo de cierre inteligente opcional que pueden integrarse en el sistema DCIM para la autorización y control de acceso. Todo esto se encuentra dentro de un rack de TI con clasificación IP54, el cual ofrece protección contra entornos hostiles, donde el polvo y la humedad podrían afectar negativamente el rendimiento y la vida útil del equipo. Al aislar el equipo de TI alojado en el rack, junto con el monitoreo ambiental, la gestión de la potencia y una mayor seguridad física, el SmartCabinet ID ofrece toda la protección y tranquilidad que necesitan los gerentes de sistemas de TI.

* Para ver descargas específicas de modelos, debe ir a la página de producto específica del modelo al seleccionar el nombre del modelo en el gráfico de especificaciones arriba.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de soporte de productos
Mostrando contactos para USA Cambiar
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Unidades de suministro ininterrumpido de energía (UPS), Distribución de energía, Gerenciamiento Térmico, Soluciones Integradas, Racks y contención

Vertiv™ SmartCabinet™ ID Tech Specs

Product Tech Specifications Vertiv™ SmartCabinet™ ID VS3354 24U 3.5kW 120V Vertiv™ SmartCabinet™ ID VS3350 42U 3.5kW 120V Vertiv™ SmartCabinet™ ID VS3750 42U 7.0kW 120V
Nominal Cooling Capacity, kW (kBtuh) 3.5 (11.9) 3.5 (11.9) 7.0 (23.9)
Nominal Airflow, m3/h (CFM) 750 (441.4) 750 (441.4) 1500 (882.9)
Input Voltage (V/Ph/Frequency) 208-230V/1Ph/60Hz 208-230V/1Ph/60Hz 208-230V/1Ph/60Hz
Operating Temperature (Standard Condenser) -15 to 48*C (5 to 118*F) -15 to 48*C (5 to 118*F) -15 to 48*C (5 to 118*F)
Operating Temperature (Low Ambient Condenser) -35 to 48*C (-31 to 118*F) -35 to 48*C (-31 to 118*F) -35 to 48*C (-31 to 118*F)
Heat Rejection Medium R410A Refrigerant R410A Refrigerant R410A Refrigerant
Capacity Modulation Range 0-100% 0-100% 0-100%
Protection Rating IP54 Rated IP54 Rated IP54 Rated
Controls and Monitoring iCOM™ Edge iCOM™ Edge iCOM™ Edge
Agency Approvals UL / CE, RoHS, ISTA 3B UL / CE, RoHS, ISTA 3B UL / CE, RoHS, ISTA 3B
Key Components Power management block (PMB), emergency fan, integrated evaporator, EEV, condensate pump, EC fans, 9” LCD display Power management block (PMB), emergency fan, integrated evaporator, EEV, condensate pump, EC fans, 9” LCD display Power management block (PMB), emergency fan, integrated evaporator, EEV, condensate pump, EC fans, 9” LCD display
Key Options Liebert® GXT5 UPS, Geist™ rPDU, and electronic locks Liebert® GXT5 UPS, Geist™ rPDU, and electronic locks Liebert® GXT5 UPS, Geist™ rPDU, and electronic locks
Weight, kg (lb) 263 (579.9) 333 (734.2) 355 (782.7)
Height, mm (in) 1200 (47.2”) 2000 (78.7”) 2000 (78.7”)
Width, mm (in) 800 (31.5”) 800 (31.5”) 800 (31.5”)
Depth, mm (in) 1200 (47.2”) 1200 (47.2”) 1200 (47.2”)
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación