Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

Producto

Contención de pasillos Vertiv™

Un sistema independiente de los racks con la flexibilidad para maximizar la eficiencia y capacidad del núcleo al borde para centros de datos con pisos elevados o sobre el piso. Al ser adaptable a la contención de pasillos fríos y calientes, el sistema de contención de pasillos Vertiv le permite implementar la contención antes o después de instalar los racks para simplificar y agilizar la instalación del nuevo equipo en el centro de datos.

Obtener el folleto Obtener el manual
Login to Save for Later
Resulta ideal para:
  • Centro de datos/Coubicación/Hosting
  • Educación
  • Salud
Garantía: Este producto de Vertiv™ está garantizado como libre de defectos en los materiales y la fabricación por un periodo de tres (3) años a partir del montaje.

Beneficios

Simple de configurar, ensamblar y dar mantenimiento
Flexible para respaldar los distintos requisitos del sitio y del usuario
Eficiente en la reducción de los gastos operativos continuos y de los costos iniciales

Características

Ofrece capacidad modular, que se va llenando conforme al crecimiento
Ensamblaje sin construcción
Componentes de entrega inmediata
Adaptable a configuraciones de pasillos fríos y calientes
Se adapta a racks de terceros y a configuraciones no uniformes de diversas alturas de racks, que van desde 42U a 52U
Vigas horizontales telescópicas de 3048-4877 mm (10-16 ft.) que se adaptan a pasillos de cualquier longitud
Suporta pasillos de 914, 1219, 1829 mm (3, 4, 6 ft.) de ancho
Un diseño independiente de los racks con kit de piezas estandarizado
Evita la mezcla de aire caliente/frío
Elimina los puntos calientes

Encuentre el contacto de su región

Contactos de soporte de productos
Mostrando contactos para USA Cambiar
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Unidades de suministro ininterrumpido de energía (UPS), Distribución de energía, Gerenciamiento Térmico, Soluciones Integradas, Racks y contención

Preguntas Frecuentes

Nuestra solución funciona con su sistema actual. En función de cómo elija configurar la solución, puede ampliar el sistema de extinción de incendios en el área de contención o utilizar paneles térmicos desmontables, los cuales se desprenden y desmontan en caso de un evento.
Sí, el sistema de contención de pasillos Vertiv™ es separado e independiente de los racks, lo que significa que no necesita implementar todos los gabinetes el primer día. Simplemente instale un panel ciego hasta que esté listo para añadir su siguiente gabinete VR. Cuando se instalen gabinetes con diferentes alturas, solo use uno de nuestros adaptadores de altura opcionales para llenar el espacio en blanco.
Sí, el sistema de contención de pasillos Vertiv™ es compatible con todos los racks de Vertiv y de otros fabricantes.
Sí, puede usarse en aplicaciones de sobre el piso o de piso elevado.
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación