Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

Producto

Aplicación Vertiv™ Power Insight

El Vertiv™ Power Insight ayuda a mejorar la eficiencia, proteger el valioso equipo crítico y aumentar la visibilidad de sus UPS y rPDU. Es un software web diseñado para los usuarios con infraestructuras distribuidas que necesitan gestionar múltiples dispositivos. Es fácil de instalar y de utilizar gracias a una interfaz única para hasta 100 UPS y rPDU.

Obtener el folleto Obtener el manual
Login to Save for Later
Resulta ideal para:
  • Banca, finanzas y seguros
  • Educación
  • Gobierno
  • Salud
  • Venta minorista y mayorista
  • Transporte

Beneficios

El Vertiv™ Power Insight ofrece una experiencia de usuario mejorada para que aproveche al máximo su infraestructura de UPS y rPDU. Este software complementario ofrece el siguiente valor:
Una notificación rápida al personal correspondiente en caso de que ocurran problemas
Protege el equipo de TI con un apagado controlado y automatizado
Simplifica el monitoreo remoto 24x7 de la infraestructura de potencia 
Minimiza la configuración con una instalación rápida y acceso a la interfaz web de cada dispositivo
Organiza los datos para una toma de decisiones eficiente

Características

El Vertiv™ Power Insight envía alertas si se presentan problemas con un equipo conectado y ofrece una manera rápida de apagar los dispositivos de TI de forma segura con base en los parámetros configurados por el usuario. Con Vertiv™ Power Insight, usted obtiene:
Notificaciones de alarma por correo electrónico, SMS e íconos en la pantalla
Protección de apagado para servidores individuales y virtuales
Detección automática de dispositivos
Acceso a la interfaz web de cada dispositivo
Visualizaciones de alarmas con datos que pueden ordenarse y filtrarse
Datos de resumen de dispositivos individuales
Visualización de tableros y puntos de datos clave como la capacidad, el porcentaje de carga, la corriente de salida, el porcentaje de las baterías, la capacidad y el tiempo restante de las baterías
Soporte para redundancia de dispositivos
Función de apagado secuencial de los servidores para prolongar el tiempo de operación para la mayoría de cargas críticas

El Vertiv™ Power Insight puede instalarse en una máquina de 64 bits con requisitos mínimos de 8 GB de memoria, CPU de 4 núcleos y 256 GB disponibles en el disco duro para el almacenamiento de datos históricos. El navegador recomendado tanto para los dispositivos móviles como los de escritorio es Google Chrome™, versión 55 o superior. Otros navegadores compatibles incluyen Microsoft® Edge 38 o superior, Internet Explorer® 11 y Firefox® 51 o superior. Los sistemas operativos compatibles incluyen Microsoft® Windows® 7 y 10 de 64 bits; Microsoft® Windows Server® 2012 R2 y 2019 de 64 bits; Red Hat® Enterprise Linux® 7.1 (con interfaz gráfica de usuario instalada). El Agente de Automatización (utilizado para el apagado de los servidores) es compatible con Microsoft® Windows® 7, 8.1 y 10 (32 bits y 64 bits), Microsoft® Windows Server® 2008 R2 (de 64 bits), Microsoft® Windows Server® 2012 R2 (de 64 bits), Microsoft® Windows Server® 2016 (de 64 bits), Window Server 2019 (de 64 bits), Red Hat® Enterprise Linux® 6.7, 6.9 7.1-7.4 (todos de 64 bits), Microsoft Hyper-V Server 2016, Microsoft Hyper-V Server 2012 R2 (de 64 bits). VMWare ESXi 5.5, 6.0 y 6.5 (de 64 bits) no requiere la instalación del Agente de Automatización. VMware 7.0 es compatible con el plugin de Vertiv™ Power Insight V2.4 y las versiones posteriores.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de soporte de productos
Mostrando contactos para USA Cambiar
Vertiv Monitoring Software (Power Assist, Power Insight and MSP Control Center)
+1 800 543 2378 / +1 614 841 6599 Option 2
Ohio USA
Áreas de interés de producto: Software

Preguntas Frecuentes

El Power Insight es una aplicación de monitoreo web, la cual ofrece información consolidada y en tiempo real sobre el estado de los UPS Liebert. Además, le ofrece al usuario información sobre las alarmas para todos los UPS monitoreados, acceso rápido a la interfaz de usuario en línea de los dispositivos y al estado general de los UPS Liebert.
El Power Insight elimina la necesidad de revisar el estado de cada dispositivo, ofrece una vista consolidada del estado de los dispositivos con datos clave en una pantalla, reduce/elimina la necesidad de la recopilación manual de datos y ofrece datos que normalmente deben estar consolidados.
En este momento, Power Insight puede trabajar con hasta 50 UPS Liebert.
Sí.
Sí. Power Insight protegerá sus servidores e información valiosa durante una interrupción del suministro de energía mediante un proceso de apagado automatizado.
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación