Vertiv™ DynaFlex Battery Energy Storage System
Vertiv™ DynaFlex is a battery energy storage system (BESS) which is a key element to providing an "always-on" hybrid energy solution. The Vertiv DynaFlex BESS helps organizations increase power reliability, strengthen operational resilience, and reduce Opex spending and carbon emissions. If used with Vertiv™ DynaFlex EMS, the Vertiv DynaFlex enables other distribution and generation (DG) assets to achieve these same goals. This scalable solution ranges in sizes from 100kW - 100MW. v2 1030
Se ha guardado este producto en su dashboard
Acaba de guardar este producto en su dashboard para verlo más tarde. Cuando ya no quiera tenerlo guardado, puede eliminar fácilmente el elemento de su dashboard.
Inicie sesión o cree una cuenta para guardar esto para más tarde
- Banca, finanzas y seguros
- Química/Petroquímica (excl. petróleo y gas)
- Construcción e ingeniería
- Centro de datos/Coubicación/Hosting
- Gobierno
- Salud
- Manufactura
- Militar, defensa, aeroespacial y misiles
- Minería/Metales
- Petróleo y gas
- Generación de energía
- Transmisión y distribución de energía y gas
- Transporte
Vertiv™ DynaFlex Battery Energy Storage System
Vertiv™ DynaFlex is a battery energy storage system (BESS) which is a key element to providing an "always-on" hybrid energy solution. The Vertiv DynaFlex BESS helps organizations increase power reliability, strengthen operational resilience, and reduce Opex spending and carbon emissions. If used with Vertiv™ DynaFlex EMS, the Vertiv DynaFlex enables other distribution and generation (DG) assets to achieve these same goals. This scalable solution ranges in sizes from 100kW - 100MW. v2 1030
- Banca, finanzas y seguros
- Química/Petroquímica (excl. petróleo y gas)
- Construcción e ingeniería
- Centro de datos/Coubicación/Hosting
- Gobierno
- Salud
- Manufactura
- Militar, defensa, aeroespacial y misiles
- Minería/Metales
- Petróleo y gas
- Generación de energía
- Transmisión y distribución de energía y gas
- Transporte
Beneficios
Características
Especificaciones
The Vertiv™ DynaFlex BESS scales from 1 MW to more than 100 MW with a 1–6 hour discharge duration and 92.5% round-trip efficiency. The IP55, liquid-cooled battery system uses lithium-ion ferrophosphate (LFP) chemistry, operates from -25°C to 55°C and above 2,000 m altitude, and achieves a maximum capacity change in 2 ms with four-quadrant reactive power control (0.8 lead to 0.8 lag power factor).