Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

Producto

Vertiv™ PowerBar iMPB

Ideal para entornos dinámicos de centros de datos, el Vertiv™ PowerBar iMPB modular permite a las empresas optimizar y adaptar la infraestructura de distribución de energía a lo largo del tiempo con una buena relación costo-beneficio. Las cajas de derivación pueden colocarse fácilmente en cualquier punto del Busway, para integrarse en cualquier diseño de centro de datos y expandirse rápidamente. El diseño adaptativo del busway también maximiza la disponibilidad con la entrega continua de energía a las cargas críticas, incluso durante actualizaciones y cambios.

Obtener el folleto
Principales beneficios:
  • La solución es ideal para centros de datos de cualquier tamaño, con piso de losa o pisos elevados, que tienen cambios frecuentes o previstos en la configuración de la potencia.
  • Amplia variedad de capacidades y configuraciones de conexión compatibles con la optimización y la adaptación a lo largo del tiempo, con una necesidad mínima de soporte exterior
  • La entrega continua de energía está garantizada por cajas de derivación con intercambio en caliente (hot-swap), que están protegidas por disyuntores. Estos disyuntores aíslan las cargas de TI activas y, junto con disyuntores de ramales cercanos, facilitando su adecuada administración.
Resulta ideal para:
  • Data Center/Colocation/Hosting
Garantía: Garantía estándar de 12 meses

Beneficios

  • Flexibilidad y escalabilidad integradas que soportan el cambio y el crecimiento
  • Entrega de energía continua y garantizada a las cargas activas para una máxima disponibilidad
  • Flujo de aire de enfriamiento mejorado al eliminar los tendidos de cables desordenados entre los PDU y los racks
  • Bajo costo total de propiedad con menores gastos de capital inicial y menor necesidad de conocimiento externo luego de la instalación
  • Seguridad garantizada y verificada por la certificación IP2X y cumplimiento con la norma UL 857

Características

  • Diseño modular con riel de frente abierto con certificación IP2X
  • Segmentos extendibles con incrementos en rangos de 3 a 13 pies
  • Capacidades que van de 160 a 800 A
  • Carcasa de blindobarra construida en aluminio rígido
  • Cajas de derivación intercambiables en caliente y fáciles de reemplazar
  • Blindobarra con capacidad para el 100% de la corriente
  • Capacidad de interrupción de hasta 10 a 50 kA
  • Las cajas de derivación cuentan con interbloqueos eléctricos y mecánicos que utilizan una función de seguridad de conexión a tierra primero, desconexión a lo último
  • Opciones de monitoreo para la supervisión eléctrica

Con capacidades que van de 160 a 800A y dimensionadas para el 100% de la corriente nominal en forma continua, este sistema modular de busway ofrece varias capacidades de salida y configuraciones de conexión para cumplir con las necesidades del equipo de rack de TI. La carcasa de las blindobarras es de aluminio rígido y cumple con la certificación IP2X y la norma UL 857. Los segmentos extendibles de la blindobarra de frente abierto se encuentran disponibles en incrementos que van de 3 a 13 pies. Las cajas de derivación intercambiables disponen de tomacorrientes estándar NEMA o IEC para proveer una conexión inmediata. Con capacidades de interrupción de 10 a 50 kiloamperios (kA), las cajas de derivación incluyen enclavamientos mecánicos y eléctricos con una función de conexión a tierra primero y desconexión a lo último, compatible con cambios seguros de los requerimientos de energía realizados sobre la marcha sin necesidad de un electricista.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de soporte de productos
Mostrando contactos para USA Cambiar
PREP TEST NEW CONTACT
09876 54321
Manila Canada
Áreas de interés de producto: Busway and Busduct, Battery Energy Storage System (BESS)
Vertiv™ Switchgear and Switchboard, USA
+1 864 375 1757
400 Supreme Industrial Drive Anderson South Carolina 29621 USA
Áreas de interés de producto: Switchgear and Switchboard, Busway and Busduct
Vertiv™ Switchgear and Switchboard, USA
+1 864 375 1757
400 Supreme Industrial Drive Anderson South Carolina 29621 USA
Áreas de interés de producto: Switchgear and Switchboard, Busway and Busduct
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación