Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

Familia de productos

PDUs para Rack Básicas Vertiv™ PowerIT

Las unidades de distribución de energía (PDU) para racks básicas Vertiv™ PowerIT ofrecen una distribución eléctrica confiable para los equipos críticos de TI dentro de los racks o gabinetes. Estas se encuentran disponibles en una gran variedad de configuraciones eléctricas y de receptáculos. Todas las unidades han sido probadas al 100% en términos de confiabilidad y funcionalidad.

Encontrar un contacto de ventas Obtener el folleto Obtener el manual
Garantía: Las PDUs para racks básicas Vertiv PowerIT cuentan con una garantía estándar de tres años, la cual puede ampliarse automáticamente a cinco años si el producto se registra dentro de los 120 días después de la compra.

Las unidades de distribución de energía (PDU) para racks básicas PowerIT de Vertiv™ ofrecen una distribución eléctrica confiable para los equipos críticos de TI dentro de los racks o gabinetes. Estas se encuentran disponibles en una gran variedad de configuraciones eléctricas y de receptáculos. Todas las unidades han sido probadas al 100% en términos de confiabilidad y funcionalidad.

Descripción general de especificaciones de modelos
VP9562
15A   120V   120V   (10) 5-15R   Rack          
VP1U60A0
63A   2P + E (IP44)   240V   (36) Combination Outlet C13/C19   Vertical     3.5   2.6   19  
VP1U60A1
63A   2P + E (IP44)   240V   (24) Combination Outlet C13/C19   Vertical     2   2.6   19  
VP1U60A2
63A   3P + N + E (IP44)   240/415V WYE   (36) Combination Outlet C13/C19   Vertical     2   2.6   19  
VP1U62A0
63A   2P + E (IP44)   240V   (24) Combination Outlet C13/C19   Horizontal   3.48   17.12   12   19  
VP9563
20A   120V   120V   (10) 5-20R   Rack          
VP1UA0A1
80A   Hardwired Input   240/415V WYE   (36) Combination Outlet C13/C19   Vertical     3.8   3   19  
VP9571A
30A   208V   208V   (12) C13   Rack          
VP7541
30A   208V   208V   (20) C13 / (4) C19   Rack          
VP9567
15A   120V   120V   (14) 5-15R   Rack          
VP1NA0A0
28.8kW   1~ 240V/3~ Delta 208V   208V         3.8   3   19  

Beneficios

Una distribución eléctrica confiable para los equipos críticos de TI. Todas las unidades han sido probadas al 100% para garantizar que funcionan correctamente. Las unidades norteamericanas cuentan con certificación UL de acuerdo con los requerimientos comunes de los proveedores de seguros y centros de datos. Garantía estándar de tres años, ampliable a cinco años si se registra el producto.

Características

Disponible en diseños de montaje en rack vertical y horizontal. Flexibilidad para cumplir con una gran variedad de requerimientos y disponible en configuraciones eléctricas y de receptáculos. Instalación sencilla y rápida en todos los racks o gabinetes estándar con abrazaderas de montaje incluidas.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de soporte de productos
Mostrando contactos para USA Cambiar
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Áreas de interés de producto: Distribución de energía, Monitoreo
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
USA
Áreas de interés de producto: Sistemas de energía de CC, Distribución de energía, Gabinetes para Exteriores
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Unidades de suministro ininterrumpido de energía (UPS), Distribución de energía, Gerenciamiento Térmico, Soluciones Integradas, Racks y contención

Preguntas Frecuentes

Yes, all Vertiv Geist rPDU products carry a UL and/or CE Listed mark. If you’re looking for countries outside North America and the EU then please contact Vertiv Geist.
Yes, the Basic Upgradeable rPDUs can be upgraded to have a local meter or additional intelligence in the future by replacing the IMD or Interchangeable Monitoring Device.
Yes, the rPDU power can remain on during the removal and/or installation of the Interchangeable Monitoring Device.
Most Basic rPDUs have the option to have the on/off switch removed. However, some basic rPDUs utilize hydraulic-magnetic circuit breakers which can be manually shut off, therefore acting as a primary disconnect. These breakers have a guard to help prevent accidental disconnects. Vertiv Geist also offers an option to have a switch cover installed on a basic rPDU with an on/off switch. This switch cover must be installed when the unit is manufactured. Please contact Vertiv Geist for a part number.
Vertiv Geist offers an option to have a switch cover installed on a basic rPDU with an on/off switch. This switch cover must be installed when the unit is manufactured. Please contact Vertiv Geist for a part number.
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación