Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

Familia de productos

Vertiv Geist rPDU Switched

Vertiv Switched rack PDUs (rPDU) provide a comprehensive view of critical IT equipment power usage, both at the rack and via remote access with the added ability to remotely turn on, turn off, or reboot power at each outlet. Switched rPDUs are available in a variety of electrical and receptacle configurations.

Encontrar un contacto de ventas Obtener el folleto Obtener el manual
Login to Save for Later
Resulta ideal para:
  • Banca, finanzas y seguros
  • Broadcast (transmisión por radio y/o TV) y entretenimiento
  • Construcción e ingeniería
  • Centro de datos/Coubicación/Hosting
  • Educación
  • Gobierno
  • Manufactura
  • Militar, defensa, aeroespacial y misiles
  • Generación de energía
  • Transmisión y distribución de energía y gas
  • Servicios profesionales
  • Venta minorista y mayorista
  • Telecomunicaciones
Garantía: Vertiv Geist rPDUs come with a standard three-year warranty that is automatically extended for free, to five years, if the product is registered within 120 days of purchase.

The Switched PDU offers real-time power consumption metrics and Email & SNMP alarming for voltage, real power, apparent power, power factor, amperage and kilowatt hours at the rack and via secure web interface along with remote outlet control. The PDU offers important insights enabling the user to balance loads, evaluate energy usage trends, and ensure maximum uptime.

Descripción general de especificaciones de modelos
VP5U60A0
63A   2P + E (IP44)   240V   (36) Combination Outlet C13/C19   Vertical     3.5   2.6   19  
VP5U60A1
63A   3P + N + E (IP44)   240/415V WYE   (48) Combination Outlet C13/C20   Vertical     3.8   3   25  
VP5U60A2
63A   3P + N + E (IP44)   240/415V WYE   (36) Combination Outlet C13/C21   Vertical     3.8   3   22  
VP5U60A3
63A   3P + N + E (IP44)   240/415V WYE   (24) Combination Outlet C13/C21   Vertical     2   2.6   22  
VP5U62A0
63A   2P + E (IP44)   240V   (24) Combination Outlet C13/C19   Horizontal   3.48   17.12   12   20  
VP5U62A2
63A   3P + E (IP44)   240V   (24) Combination Outlet C13/C20   Horizontal   3.48   17.12   12   22  
VP5UA0A0
80A   Hardwired Input   240/415V WYE   (36) Combination Outlet C13/C19   Vertical     3.8   3   22  
VP7U60A0
63A   2P + E (IP44)   240V   (36) Combination Outlet C13/C19   Vertical     3.5     19  
VP7U60A2
63A   3P + N + E (IP44)   240/415V WYE   (36) Combination Outlet C13/C21   Vertical     3.8   3   22  
VP7U60A3
63A   3P + N + E (IP44)   240/415V WYE   (24) Combination Outlet C13/C21   Vertical   3.48   17.12   12   22  
VP7U62A0
63A   2P + E (IP44)   240V   (24) Combination Outlet C13/C19   Horizontal   3.48   17.12   12   20  
VP7U62A2
63A   3P + E (IP44)   240V   (24) Combination Outlet C13/C20   Horizontal   3.48   17.12     22  
VP7UA0A0
80A   Hardwired Input   240/415V WYE   (36) Combination Outlet C13/C19   Vertical     3.8   3   22  

Beneficios

Outlet level control to turn on, turn off or reboot individual outlets.
Bi-Stable latching relays significantly reduce idle power draw.
Upgradeable and Hot-Swappable monitoring device
Local and remote power monitoring with accuracy of +/- 1% (ANSI & IEC Standards)
VLC (Visible Light Communication)
Environmental monitoring with the addition of optional sensors.
 High Temperature Grade 60 °C for high temperature environments. 
Color-coded U-Lock receptacles by circuit for instant identification. 
Flexibility to meet a broad range of requirements, with a variety of electrical and receptacle configurations available. 
Simple and quick installation in all standard racks or cabinets with included mounting brackets. 
 
 

Características

Avoid potential circuit overloads with remote current metering and monitoring of connected loads. 
Power sequencing time delays allow users to define the order in which to power up or down connected equipment to avoid circuit overload.
Remotely reboot outlets to power cycle unresponsive IT equipment or increase runtime of critical equipment upon power failure with outlet-level control. 
Reliable power distribution with local and remote power monitoring options offer quick access to critical power usage information to evaluate energy usage trends and maximize uptime.
Environmental monitoring capabilities ensure users have critical infrastructure data at their fingertips.
Upgrade your hot-swappable monitoring device on the fly to leverage new technologies and accommodate changing business needs without having to replace entire power strips. 
U-Lock receptacles secure power cords and avoid accidental disconnections. 
Simplify circuit and phase balancing with color-coded receptacles. 
Monitor power consumption at the outlet-level for a detailed view of power distributed to specific equipment with the outlet level option.
Gather comprehensive power data at the palm of your hand with the use of the Vertiv VLC mobile app. 
Standard three-year warranty, upgraded to five years with product registration. 
 

Encuentre el contacto de su región

Contactos de soporte de productos
Mostrando contactos para USA Cambiar
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Áreas de interés de producto: Distribución de energía, Monitoreo
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
USA
Áreas de interés de producto: Sistemas de energía de CC, Distribución de energía, Gabinetes para Exteriores
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Unidades de suministro ininterrumpido de energía (UPS), Distribución de energía, Gerenciamiento Térmico, Soluciones Integradas, Racks y contención
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación