Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

Familia de productos

PDU para Racks Conmutadas Vertiv™ Geist

Las unidades de distribución de energía (PDU) para racks conmutadas Vertiv Geist ofrecen un panorama completo del consumo energético de los equipos críticos de TI, en el rack y mediante acceso remoto, con la capacidad de encender, apagar o reiniciar el suministro eléctrico en cada salida. Las PDUs para racks conmutadas estan disponibles en una gran variedad de configuraciones eléctricas y de receptáculos. Todas las unidades han sido probadas al 100% en términos de confiabilidad y funcionalidad.

Obtener el folleto Obtener el manual
Login to Save for Later
Garantía: Las PDU para rack conmutadas Vertiv Geist cuentan con una garantía estándar de tres años, la cual puede ampliarse automáticamente a cinco años si el producto se registra dentro de los 120 días después de la compra

Las unidades de distribución de energía (PDU) para racks conmutadas Geist™ ofrecen un panorama completo del consumo energético de los equipos críticos de TI, en el rack y mediante acceso remoto, con la capacidad de encender, apagar o reiniciar el suministro eléctrico en cada salida. Las PDUs para racks conmutadas Geist se encuentran disponibles en una gran variedad de configuraciones eléctricas y de receptáculos. Todas las unidades han sido probadas al 100% en términos de confiabilidad y funcionalidad.

Descripción general de especificaciones de modelos
VP7N30AU
30A   208V   208V   (20) U-Lock C13 / (4) U-Lock C19   Rack          
VP5U60A0
63A   2P + E (IP44)   240V   (36) Combination Outlet C13/C19   Vertical     3.5   2.6   19  
VP5N30A5
30A   120V   120V   (24) 5-20R   Rack          
VP5U60A1
63A   3P + N + E (IP44)   240/415V WYE   (48) Combination Outlet C13/C20   Vertical     3.8   3   25  
VP5U60A2
63A   3P + N + E (IP44)   240/415V WYE   (36) Combination Outlet C13/C21   Vertical     3.8   3   22  
VP5U62A0
63A   2P + E (IP44)   240V   (24) Combination Outlet C13/C19   Horizontal   3.48   17.12   12   20  
VP5U62A2
63A   3P + E (IP44)   240V   (24) Combination Outlet C13/C20   Horizontal   3.48   17.12   12   22  
VP5N30AU
30A   208V   208V   (20) U-Lock C13 / (4) U-Lock C19   Rack          
VP5UA0A0
80A   Hardwired Input   240/415V WYE   (36) Combination Outlet C13/C19   Vertical     3.8   3   22  
VP7U60A0
63A   2P + E (IP44)   240V   (36) Combination Outlet C13/C19   Vertical     3.5     19  
VP7U60A2
63A   3P + N + E (IP44)   240/415V WYE   (36) Combination Outlet C13/C21   Vertical     3.8   3   22  
VP5N20AB
20A   208V   208V   (21) U-Lock C13 / (3) U-Lock C19   Rack          
VP7U62A0
63A   2P + E (IP44)   240V   (24) Combination Outlet C13/C19   Horizontal   3.48   17.12   12   20  
VP7U62A2
63A   3P + E (IP44)   240V   (24) Combination Outlet C13/C20   Horizontal   3.48   17.12     22  
VP7UA0A0
80A   Hardwired Input   240/415V WYE   (36) Combination Outlet C13/C19   Vertical     3.8   3   22  
VP5N30A0
30A   120/208V WYE   208V   (18) U-Lock C13 / (6) U-Lock C19   Rack          
VP7N30AN
30A   208V   208V   (30) U-Lock C13 / (6) U-Lock C19   Rack          
VP7N30AM
30A   208V DELTA   208V   (30) U-Lock C13 / (6) U-Lock C19   Rack          
VP5N20A4
20A   120V   120V   (24) 5-20R   Rack          
VP5N11A0
1.4kW   120V   120V   6 NEMA 5-15R   Rack   1.72 in   17 in   12 in   10 lbs  
VP5N21A1
1.9kW   120V   120V   12 x NEMA 5-20R   Rack   1.72 in   17 in   12 in   10 lbs  
VP5N31A0
2.8kW   120V   120V   12 NEMA 5-20R   Rack   1.72 in   17 in   12 in   12 lbs  
VP5N31A1
4.9kW   208V   208V   12 Combination C13/C19 Outlets   Rack   1.72 in   17 in   12 in   12 lbs  
Vertiv PowerIT Switched rPDU | VP7NA0A0
28.8kW   1~ 240V/3~ Delta 208V   208V         3.8   3   22  
Vertiv PowerIT Switched rPDU | VP5NA0A0
28.8kW   1~ 240V/3~ 208V   208V         3.8   3   22  

Beneficios

Evite sobrecargas potenciales en los circuitos mediante la medición y el monitoreo de las cargas conectadas.
Los retrasos secuenciales de la potencia permite que los usuarios puedan definir el orden en el cual encender o apagar los equipos conectados para evitar sobrecargas en los circuitos.
Reinicie las salidas de manera remota para alimentar los equipos de TI sin respuesta o aumente los tiempos de operación de los equipos críticos ante un fallo en el suministro eléctrico con un control a nivel de salida.
Una distribución eléctrica confiable con opciones de monitoreo local y remoto de la potencia, para un acceso rápido a la información crítica sobre el consumo energético con el fin de evaluar las tendencias de consumo y maximizar el funcionamiento.
Las capacidades de monitoreo del entorno garantizan que los usuarios podrán contar con datos de su infraestructura crítica al alcance de al mano.
Actualice su dispositivo de monitoreo intercambiable en caliente al mismo tiempo que aprovecha las nuevas tecnologías y hace frente a las cambiantes necesidades empresariales sin necesidad de reemplazar regletas completas.
Los tomacorrientes con protección tipo U-Lock aseguran los cables de alimentación y evitan desconexiones accidentales.
Simplifique el balance entre los circuitos y las fases con tomacorrientes con códigos de colores.
Monitoree el consumo energético a nivel de tomacorrientes para una visualización detallada de la distribución eléctrica de los equipos específicos con la opción de nivel de tomacorriente. 
Todas las unidades han sido probadas al 100% para garantizar que funcionan correctamente.
Las unidades norteamericanas cuentan con certificación UL de acuerdo con los requerimientos comunes de los proveedores de seguros y centros de atos.
Garantía estándar de tres años, ampliable a cinco años si se registra el producto.

Características

Control de nivel de tomacorriente para encender, apagar o reiniciar los tomacorrientes individuales.
Los relés biestables de enclavamiento reducen considerablemente el consumo energético en reposo.
Dispositivo de monitoreo actualizable e intercambiable en caliente
Monitoreo local y remoto de la potencia con una precisión de +/- 1% (Estándares ANSI & IEC)
Monitoreo del entorno mediante sensores opcionales.
Alto grado de temperatura de 60°C para entornos con temperaturas elevadas
Cierres de tomacorrientes de U-Lock y códigos de colores por circuito para la identificación instantánea.
Disponible en diseños de montaje en rack vertical y horizontal.
Flexibilidad para cumplir con una gran variedad de requerimientos y disponible en configuraciones eléctricas y de receptáculos.
Instalación sencilla y rápida en todos los racks o gabinetes estándar con abrazaderas de montaje incluidas.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de soporte de productos
Mostrando contactos para USA Cambiar
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Áreas de interés de producto: Distribución de energía, Monitoreo
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
USA
Áreas de interés de producto: Sistemas de energía de CC, Distribución de energía, Gabinetes para Exteriores
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Unidades de suministro ininterrumpido de energía (UPS), Distribución de energía, Gerenciamiento Térmico, Soluciones Integradas, Racks y contención
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación