Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

Familia de productos

PDU Para Racks Monitoreadas Vertiv™ Geist

Las unidades de distribución de energía (PDU) para racks ofrecen un panorama completo del consumo energético, en el rack y mediante acceso remoto, a la vez que continúa ofreciendo una distribución eléctrica confiable para los equipos críticos de TI. Las PDU para racks monitoreadas se encuentran disponibles en una gran variedad de configuraciones eléctricas y de receptáculos. Todas las unidades han sido probadas al 100% en términos de confiabilidad y funcionalidad.

Obtener el folleto Obtener el manual
Login to Save for Later
Garantía: Las PDUs para racks monitoreadas Vertiv™ Geist cuentan con una garantía estándar de tres años que se extiende automáticamente a cinco años si el producto se registra en hasta 120 días después de la compra.

Descripción general de especificaciones de modelos
VP4U60A0
63A   2P + E (IP44)   240V   (36) Combination Outlet C13/C19   Vertical     3.5   2.6   19  
VP4U60A1
63A   2P + E (IP44)   240V   (24) Combination Outlet C13/C19   Vertical     2   2.6   19  
VP4U60A2
63A   3P + N + E (IP44)   240/415V WYE   '(36) Combination Outlet C13/C19   Vertical     2   2.6   19  
VP4U62A0
63A   2P + E (IP44)   240V   (24) Combination Outlet C13/C19   Horizontal   3.48   17.12   12   19  
VP6N60A1
60A   208V DELTA   208V   (12) U-Lock C13 / (12) U-Lock C19   Rack          
VP4U62A1
63A   3P + N + E (IP44)   240/415V WYE   (24) Combination Outlet C13/C19   Horizontal   3.48   17.12   12   19  
VP4UA0A1
80A   Hardwired Input   240/415V WYE   '(36) Combination Outlet C13/C19   Vertical     3.8   3   19  
VP6U60A0
63A   2P + E (IP44)   240V   (36) Combination Outlet C13/C19   Vertical     3.5   2.6   19  
VP6U60A1
63A   3P + N + E (IP44)   240/415V WYE   (48) Combination Outlet C13/C20   Vertical     3.8   3   25  
VP6U60A2
63A   3P + N + E (IP44)   240/415V WYE   (36) Combination Outlet C13/C21   Vertical     3.8   3   22  
VP4N32A0
30A   208V   208V   (12) C13 / (4) C19   Rack          
VP6U60A3
63A   3P + N + E (IP44)   240/415V WYE   (24) Combination Outlet C13/C22   Vertical     2   2.6   22  
VP6U62A0
63A   2P + E (IP44)   240V   (24) Combination Outlet C13/C19   Horizontal   3.48   17.12   12   20  
VP5U60A3
63A   3P + N + E (IP44)   240/415V WYE   (24) Combination Outlet C13/C21   Vertical     2   2.6   22  
VP6UA0A0
80A   Hardwired Input   240/415V WYE   (36) Combination Outlet C13/C19   Vertical     3.8   3   22  
VP4N20A7
20A   120V   120V   (24) 5-20R   Rack          
VP4N30AP
30A   120V   120V   (24) 5-20R   Rack          
VP4N30AQ
30A   208V   208V   (36) C13 / (6) C19   Rack          
VP4N30AR
30A   120/208V WYE   120V & 208V   (36) C13 / (6) C19 / (2) 5-20R   Rack          
VP4N60AF
60A   208V DELTA   208V   (12) C13 / (12) C19   Rack          
VP4N60AG
60A   208V DELTA   208V DELTA   (30) C13   Rack          
VP4N40A3
35A   208V DELTA   208V DELTA   (36) C13 / (6) C19   Rack          
VP4N60AE
60A   208V Delta   208V Delta   (30) Combination Outlet C13 / C19   Rack   70 in   2.10 in   3 in   32 lb  
Vertiv PowerIT Monitored rPDU | VP6NA0A0
28.8kW   1~ 240V/3~ Delta 208V   208V         3.8   3    
Vertiv PowerIT Monitored rPDU | VP4NA0A2
28.8kW   1~ 240V/3~ Delta 208V   208V         3.8   3   19  
Vertiv PowerIT Monitored rPDU | VP4NA0A0
28.8kW   1~ 240V/3~ Delta 208V   208V         3.8   3   19  

Beneficios

Una distribución eléctrica confiable con opciones de monitoreo local y remoto de la potencia, para un acceso rápido a la información crítica sobre el consumo energético con el fin de evaluar las tendencias de consumo y maximizar el funcionamiento.
Las capacidades de monitoreo del entorno garantizan que los usuarios podrán contar con datos críticos de infraestructura al alcance de sus dedos para prevenir cambios relacionados con el clima y los periodos de inactividad del sistema.
Actualice su dispositivo de monitoreo intercambiable en caliente al mismo tiempo que aprovecha las nuevas tecnologías y hace frente a las cambiantes necesidades empresariales sin necesidad de reemplazar regletas completas.
Los cierres de tomacorrientes tipo U-Lock aseguran los cables de alimentación y evitan desconexiones accidentales.
Simplifique el balance entre los circuitos y las fases contomacorrientes con códigos de colores.
Monitore el consumo energético a nivel de tomacorrientes para una visualización detallada de la distribución eléctrica de los equipos específicos con la opción de tomacorriente.
Todas las unidades han sido probadas al 100% para garantizar que funcionan correctamente.
Las unidades norteamericanas cuentan con certificación de conformidad con los requerimientos comunes de los proveedores de seguros y centros de datos.
Garantía estándar de tres años, ampliable a cinco años si se registra el producto.

Características

Dispositivo de monitoreo intercambiable en caliente y actualizable.
Monitoreo local y remoto de la potencia con una precisión de +/- 1% (Estándares ANSI & IEC).
Monitoreo del entorno mediante sensores opcionales.
Alto grado de temperatura de 60°C para entornos con temperaturas elevadas
Cierres de tomacorrientes de U-Lock y códigos de colores por circuito para la identificación instantánea.
Disponible en diseños de montaje en rack vertical y horizontal.
Flexibilidad para cumplir con una gran variedad de requerimientos y disponible en configuraciones eléctricas y de tomacorrientes.
Instalación sencilla y rápida en todos los racks o gabinetes estándar con abrazaderas de montaje incluidas.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de soporte de productos
Mostrando contactos para USA Cambiar
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Áreas de interés de producto: Distribución de energía, Monitoreo
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
USA
Áreas de interés de producto: Sistemas de energía de CC, Distribución de energía, Gabinetes para Exteriores
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Unidades de suministro ininterrumpido de energía (UPS), Distribución de energía, Gerenciamiento Térmico, Soluciones Integradas, Racks y contención
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación