Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

Familia de productos

UPS Trifásico Liebert EXM, 10-250 kVA (208V, 220V, 480V)

Sistema de potencia eficiente, flexible, inteligente para instalaciones medianas de TI

Encontrar un contacto de ventas Obtener el folleto Obtener el manual
Principales beneficios:
  • Designed for high-density rack and stack capabilities, saving on-site time and delivery costs
  • Ship up to 3,550 lbs. of IT equipment per rack
  • Accelerates & simplifies the integration, installation, and service process.
  • Tested to industry standard ISTA 3E transportation & shipping testing to ensure safe shipment
  • 2.5" more usable depth provides more space to manage critical cabling
  • Standard 5-year warranty with product registration
Resulta ideal para:
  • Banca, finanzas y seguros
  • Broadcast (transmisión por radio y/o TV) y entretenimiento
  • Socios de canal
  • Química/Petroquímica (excl. petróleo y gas)
  • Construcción e ingeniería
  • Centro de datos/Coubicación/Hosting
  • Educación
  • Personal de medio ambiente, salud y seguridad
  • Operadores de equipamientos
  • Personal de las instalaciones
  • Ingenieros de campo de mantenimiento
  • Incendios/Alarmas/Seguridad
  • Gobierno
  • Salud
  • Personal de TI
Garantía: V5 - Spanish(Mexico) La garantía varia según el equipo y las leyes del consumidor del país. Consulte a su representante de ventas

V5 Spanish (Mexico) translation -The Liebert EXM UPS is based on a reliable, double conversion power topology that uses an efficient transformer-free design. Excellent efficiencies of 97% are generated and can be enhanced to 99% using our unique Eco Mode.

Descripción general de especificaciones de modelos
Liebert EXM UPS 208 Volt
V2 - Spanish (Mexico)-10-200kVA/kW   V2 - Spanish (Mexico)-208V Input   V2 - Spanish (Mexico)-208V Output   V2 - Spanish (Mexico)-99% Efficiency   V2 - Spanish(Mexico)-210 V   78.7 in   23.6-34.6 in   39.5 in   604-1516 lbs  
Liebert EXM UPS 480 Volt
V2 - Spanish(Mexico)-50-250kVA/KW   V2 - Spanish(Mexico)-480V Input   V2 - Spanish(Mexico)-480V Output   V2 - Spanish(Mexico)-99% Efficiency   V2 - Spanish(Mexico)   78.7 in   23.6-34.6 in   39.5 in   748-1244 lbs  

Beneficios

Funcionamiento inteligente e intuitivo. La pantalla táctil ofrece un control inteligente. Intuitiva y fácil de usar, esta pantalla reduce los errores humanos. Robustas capacidades de monitoreo y control. Se visualiza todo el sistema gracias a un diagrama unifilar. Compatible con la plataforma Trellis™. Opciones de monitoreo: Trabaja con protocolos MODBUS RTU, MODBUS/TCP. Liebert Nform: monitorea el sistema con SNMP. Ofrece alarmas análisis de tendencias y notificación de eventos. Liebert SiteScan: monitorea y controla todo el equipo crítico. Incluye monitoreo en tiempo real, análisis de datos, informes de tendencias y gestión de eventos.

Características

Factor de potencia unitario. Eficiencia de hasta el 96% en doble conversión (400V). Eco-Mode disponible para las conexiones en paralelo. Robusta recarga de las baterías. Administración flexible del flujo del aire. Entrada del cableado por la parte superior o inferior. Opción de transformador integrado. Acceso frontal para instalación y servicio. Servicios remotos de diagnóstico y de monitoreo preventivo Life. Robusta arquitectura interna lo hace apropiado para industria ligera.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de soporte de productos
Mostrando contactos para USA Cambiar
Electrical Reliability Services
+1 877 468 6384
USA
Áreas de interés de producto: Unidades de suministro ininterrumpido de energía (UPS), Switchgear and Switchboard
Vertiv - Los Angeles Office (Vertiv Sales Officess)
2 Ada, Suite 100 Irvine California 92618 USA
Áreas de interés de producto: Unidades de suministro ininterrumpido de energía (UPS)
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Unidades de suministro ininterrumpido de energía (UPS), Distribución de energía, Gerenciamiento Térmico, Soluciones Integradas, Racks y contención

Preguntas Frecuentes

It can be ordered either way.
Yes, there are a number of pre-configured 208 Volt SKUs available. Please contact your local Vertiv sales office or value added reseller partner for more information.
Yes, we provide a standard LIFE Services card or you may choose an optional Unity dual simultaneous protocol card.
Yes, Vertiv has qualified all 480V models for our lithium-ion energy storage solutions.
Yes, our standard touchscreen control panel is fully user configurable for type of information displayed, security access codes and warning & alarm parameters.
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación