Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

Producto

Sistema de almacenamiento de energía de batería de iones de litio Vertiv HPL

Diseñado por expertos en centros de datos para usuarios de centros de datos, el gabinete de la batería Vertiv HPL le ofrece tecnología de batería de iones de litio de vanguardia para brindarle atractivos ahorros en el costo total de propiedad, con una vida de la batería más prolongada, menores necesidades de mantenimiento, instalación y servicios más fáciles, operaciones seguras e información transparente.

Obtener el folleto
Principales beneficios:
Diseñado y optimizado para aplicaciones de centros de datos Utiliza módulos de baterías de iones de litio de NMC (níquel, manganeso y cobalto) probados y de alta potencia Temperatura de funcionamiento de hasta 30 °C (86 °F) Arquitectura redundante de BMS (sistema de administración de baterías) Garantía de tiempo de operación de 10 años para condiciones operativas normales. Integración perfecta con el UPS
Garantía: Garantía de diez años para el tiempo de funcionamiento de la batería con una garantía de tres años para los componentes de gabinete, eléctricos y mecánicos.

Beneficios

No se necesita reemplazo de batería durante toda la vida útil Ahorra en costos de instalación Ahorra en costos de enfriamiento del centro de datos Fácil de instalar y reparar para una mínima interrupción de los negocios Sistema simplificado para monitoreo y administración de batería Solución total de un único proveedor

Características

Configuración estándar de rack de TI de centro de datos Suministro de energía interno Pantalla HMI fácil de usar Comunicación Modbus/IP Almacena datos operativos de 10 años en rack Espacio pequeño en el área de producción con menos peso Se envía con módulos de batería pre-ensamblados Mantenimiento inmejorable Firmware actualizable en el campo Compatible con el gran portafolio de UPS y productos de monitoreo de Vertiv

Configurado en un rack de TI estándar de 24’’ que se envía con seis módulos de batería de iones de litio de 78 Ah instalados, el Vertiv HPL ofrece una capacidad de 38 kWh con una densidad de potencia de 200 kW. Los módulos de batería HPL funcionan de forma continua hasta 86 °F (30 °C), lo que permite que los centros de datos reduzcan los costos de enfriamiento y mejorar la efectividad del uso de la energía (PUE). Vertiv HPL ofrece características específicamente diseñadas para aplicación en centros de datos, como una arquitectura redundante de BMS (sistema de administración de batería), un suministro de energía interno y una pantalla HMI fácil de usar, que mejora la confiabilidad del sistema y consigue una experiencia de usuario inmejorable. Vertiv HPL se integra perfectamente con UPS y productos de monitoreo de Vertiv para proporcionar un nivel más alto de protección, transparencia y mejora de rendimiento. Los módulos de batería HPL tienen una garantía de 10 años para el tiempo de funcionamiento con datos operativos de por vida almacenados en el BMS, lo que le asegura una confianza de por vida para su decisión.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de soporte de productos
Mostrando contactos para USA Cambiar
Electrical Reliability Services
+1 877 468 6384
USA
Áreas de interés de producto: Unidades de suministro ininterrumpido de energía (UPS), Switchgear and Switchboard
Vertiv - Los Angeles Office (Vertiv Sales Officess)
2 Ada, Suite 100 Irvine California 92618 USA
Áreas de interés de producto: Unidades de suministro ininterrumpido de energía (UPS)
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Unidades de suministro ininterrumpido de energía (UPS), Distribución de energía, Gerenciamiento Térmico, Soluciones Integradas, Racks y contención
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación