Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

Educación

Las aulas modernas de la actualidad aprovechan la tecnología para ayudar y equipar a los estudiantes con los conocimientos necesarios para el desarrollo de sus vidas diarias. A medida que la TI se vuelve una parte integral de las aulas, ¿cómo pueden las universidades proteger su infraestructura existente para dar respuesta a las necesidades de computación

Ofertas de productos

ITA2 - 208v - 3 Phase UPS

  • UPS Liebert® ITA2 ofrece energía trifásica económica, eficiente y confiable para cargas críticas de menos de 10kVA. Se puede usar en una configuración de montaje en rack o torre.
  • Rendimiento robusto, con una temperatura de operación de hasta 50°C, capaz de manejar condiciones extremas.
  • Opera de manera eficiente para ahorrar energía y mejorar el factor de potencia.
  • Opción de batería de litio disponible para una mayor flexibilidad.

Ver producto

ITA2 - 380VAC - 3 Phase UPS

  • UPS Liebert® ITA2 ofrece energía trifásica económica, eficiente y confiable para cargas críticas de menos de 10kVA. Se puede usar en una configuración de montaje en rack o torre.
  • Gabinete de Bypass de mantenimiento opcional, facil de instalar y operar.
  • Rendimiento robusto, con una temperatura de operación de hasta 50°C, capaz de manejar condiciones extremas.
  • Opera de manera eficiente para ahorrar energía y mejorar el factor de potencia.
  • Opción de batería de litio disponible para una mayor flexibilidad.

Ver producto

Vertiv™ SmartCabinet™ ID

  • Vertiv™ SmartCabinet™ ID es un microcentro de datos todo en uno diseñado específicamente para entornos hostiles
  • El enfriamiento integrado no ocupa espacio U en el rack para instalar más TI
  • Grado de proteccion IP54 / NEMA 3 siendo mas robusto a ambientes industriais
  • Mayor densidad de potencia por Rack con versiones de 3 o 7 kW disponible para equipos de TI
  • Monitoreo via SNMP con control remoto de los Rack PDU Switch y monitoreo de varius parametros y setpoints, pantalla HMI de 9 pulgadas con interfaz de usuario intuitiva.

Ver producto

Vertiv™ SmartRow™ 2

  • El diseño neutro de sala permite que este sistema pueda colocarse prácticamente en cualquier lugar. No se necesitan pisos elevados. La arquitectura modular y escalable permite la ampliación del sistema con base en las necesidades empresariales
  • El diseño totalmente cerrado permite la contención de canales fríos y canales calientes. El flujo de aire contenido permite un enfriamiento más eficiente.
  • Los múltiples puntos de medición de temperatura y humedad garantizan un control preciso del entorno
  • Gestión de infraestructura integrada y centralizada. Soporta el acceso local y el acceso remoto a través de una pantalla táctil local de 9 pulgadas y una página web intuitiva.
  • Permite el acceso al procesador de servicios (IPMI 2.0) del servidor para la consulta de información y la ejecución de planes remotos y ciclos de apagado condicionales

Ver producto Descargar folleto

CRD100 Air - Cooled 300mm

  • Diseñado específicamente para aplicaciones de edge. Ofrece hasta 10kW de capacidad de enfriamiento escalable en un espacio reducido,
  • La capacidad de enfriamiento escalable y altamente eficiente proporciona una reducción del consumo energético y de los costos operativos
  • El diseño con un tamaño reducido ahorra espacio útil valioso en aplicaciones en el borde, salas de servidores y centros de datos pequeños
  • Redundancia de suministro eléctrico para una alta disponibilidad de enfriamiento.
  • Brinda tranquilidad a través de alertas de estado y monitoreo remoto.

Ver producto Descargar folleto

CRV4 CR025RA, Air-Cooled

  • El diseño con un tamaño reducido ahorra espacio útil valioso en aplicaciones en el borde, salas de servidores y centros de datos pequeños.
  • Los deflectores ajustables de flujo de aire mejoran la distribución del aire frío y eliminan los puntos calientes en la fila.
  • Las conexiones superiores e inferiores simultáneas permiten una mayor flexibilidad durante la instalación para varias configuraciones de edificios.
  • Los múltiples protocolos de monitoreo y el trabajo en equipo de múltiples unidades posibilitan a los usuarios mantenerse informados sobre las condiciones del sistema en todo momento.
  • Alta eficiencia energética con controles que se ajustan a la carga

Ver producto Descargar folleto

Supere los desafíos

  • Un campus típico tendría múltiples edificios conectados a la misma red y un gerente de TI sería el responsable de gestionar toda la red del campus.

  • Debido que la TI no es el principal negocio de las instituciones educativas, por lo general solo cuenta con un pequeño equipo de TI. Al enfrentarse a este desafío, el gerente de TI necesitaría visibilidad, acceso, control y gestión de todos los activos de TI distribuidos en el campus… todo desde su oficina.

  • Los gerentes de TI deberán asegurarse de que la información y los datos sensibles de los estudiantes estén protegidos contra ataques cibernéticos y otras amenazas.

  • Los activos de TI de las instituciones educativas deberán estar protegidos completamente, desde los hardware hasta los software.

  • A nivel del centro de datos, los activos deberán estar protegidos por medio de un monitoreo centralizado para la visión, la seguridad y la facilidad de gestión.

  • Las instituciones educativas están recogiendo más datos de sus estudiantes que nunca.

  • Los datos están siendo utilizados para dar seguimiento al rendimiento de los estudiantes y para medir el desarrollo personal.

  • Los gerentes de TI deberán asegurarse de que la información y los datos sensibles de los estudiantes estén protegidos contra ataques cibernéticos y otras amenazas.

  • Los activos de TI de las instituciones educativas deberán estar protegidos completamente, desde los hardware hasta los software.

Artículos relacionados

HABLE CON UNO DE NUESTROS EXPERTOS DE VERTIV HOY MISMO

Nombre
Apellido
Correo electrónico
Compañía
Puesto
Teléfono de la empresa
Consentimiento del aviso de privacidad

Después de haber recibido y leído este aviso de privacidad sobre el tratamiento de datos personales (de conformidad con el Artículo 13 del reglamento de la UE 679/2016), acepto:

El tratamiento de mis datos personales para analizar/predecir aspectos relacionados con mis preferencias personales, intereses, confianza y conducta:

El tratamiento de mis datos personales para enviar comunicaciones de mercadeo y para realizar estudios de mercado:

PRODUCTOS Y SERVICIOS
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación