Estado de activación
Contacte con el soporte para socios de Vertiv: salescloudsupport@vertivco.com
Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.
Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.
¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.
¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.
Lea nuestro artículo técnico “La implementación del enfriamiento líquido en el centro de datos” para conocer algunas estrategias prácticas y una hoja de ruta paso a paso para la adopción del enfriamiento líquido para las cargas de TI de 1 MW.
La combinación de aire y líquido: Las mejores soluciones para los centros de datos de alta densidad
Soluciones y servicios de Vertiv
Los beneficios de agregar enfriamiento líquido a sus instalaciones enfriadas por aire
El enfriamiento líquido puede gestionar hasta 120 kw por rack o más
Conozca másReduzca el consumo energético total del centro de datos en un 10,2 %
Conozca másUna mejora de la Efectividad del consumo total (TUE) de más del 15%
Conozca másLas principales tres conclusiones sobre la implementación del enfriamiento líquido
A continuación, encontrará una guía de alto nivel que los equipos pueden utilizar al agregar el enfriamiento líquido en entornos enfriados por aire para el enfriamiento de las infraestructuras.
Vertiv colabora estrechamente con los líderes en la industria de IA

NVIDIA
- Vertiv es un Asesor de soluciones en la Red de socios de NVIDIA (NPN).
- NVIDIA y Vertiv han colaborado en las recientes tecnologías de enfriamiento líquido para permitir que los innovadores chips funcionen de manera efectiva, como en el programa COOLERCHIPS del gobierno de EE. UU.
Intel
- Vertiv se ha asociado con Intel en el desarrollo de soluciones de enfriamiento líquido para su innovadora plataforma del acelerador de IA Gaudi®3.

Recursos Adicionales
![]()
Estudio de caso: Colovore
Colovore implementa una solución de enfriamiento líquido para ofrecerles a los clientes capacidades de rack de hasta 50 kW
![]()
Video: La evolución del enfriamiento líquido
Con el auge de la computación de alta densidad, las tecnologías de enfriamiento líquido se están convirtiendo en soluciones para aumentar la eficiencia del centro de datos y la sostenibilidad.
![]()
Comunicado de prensa: La adquisición de CoolTera Ltd. por parte de Vertiv™ mejora su portafolio de enfriamiento líquido
Este acuerdo fortalecerá las capacidades de Vertiv de soportar la IA a escala.
![]()
Comunicado de prensa: Vertiv™ colabora con Intel en una solución de enfriamiento líquido para la plataforma del acelerador de IA Intel® Gaudi®3
La nueva generación de aceleradores de IA de Intel contará con el soporte de las soluciones para centros de datos enfriados por líquido de Vertiv™, lo cual ayudará a las organizaciones a agilizar la adopción de la IA y alcanzar sus objetivos de sostenibilidad.