Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Servizi per il raffreddamento a liquido

Assistenza e manutenzione chiavi in mano

Con l'aumento del calore negli ambienti di calcolo ad alte prestazioni, la necessità di tecnologie di raffreddamento a liquido nella gestione termica IT moderna diventa fondamentale. Le soluzioni di raffreddamento a liquido consentono un funzionamento regolare sotto carichi di calcolo ad alta densità. Tuttavia, l'implementazione di soluzioni di raffreddamento a liquido richiede di mantenere un'infrastruttura di calcolo ottimale, prevenire i tempi di inattività e massimizzare le efficienze.

Approccio completo

I servizi per il raffreddamento a liquido di Vertiv offrono un supporto cruciale per affrontare queste sfide in modo efficace. Il nostro portfolio comprende servizi di progettazione, installazione e manutenzione, che facilitano l’efficienza operativa e migliorano la disponibilità del sistema. Questo approccio full-service garantisce anche la conformità agli standard di efficienza globali.

Servizi per il raffreddamento a liquido

Design di transizione

Vertiv offre un servizio completo chiavi in mano, che include la valutazione del sito, la modellazione e la progettazione della soluzione. I nostri esperti sono specializzati nell'aggiornamento delle infrastrutture per garantire la prontezza per l'AI, assicurando una transizione senza problemi e un'operazione ottimizzata.

Progetto alla consegna

Gestisci facilmente il ciclo di vita del tuo progetto. Dai livelli di commissioning L1 a L5, i nostri project manager sono con te in ogni fase per un'implementazione riuscita del sistema di raffreddamento a liquido.

Continuità operativa

Diamo priorità al funzionamento regolare dei tuoi sistemi AI e IT fornendo manutenzione preventiva e correttiva, ispezioni periodiche del sito, SLA dedicati e disponibilità di ricambi.

Gestione dei fluidi

Mantieni i tuoi sistemi di raffreddamento al massimo delle prestazioni con i nostri Servizi di Gestione dei Fluidi. Offriamo campionamento del liquido di raffreddamento, test di qualità, regolazioni e smaltimento ecologico, collaborando con i principali fornitori di liquidi per un massimo rendimento.

Gestione digitale

Resta al passo con le soluzioni di gestione complete di Vertiv. Ottieni assistenza remota, manutenzione basata sulle condizioni e gestione delle risorse con piena trasparenza e competenza dedicata dai nostri ingegneri di servizio.

Formazione e istruzione

Le opportunità di formazione di Vertiv sono progettate per garantire che il tuo personale massimizzi il potenziale del tuo investimento. I nostri corsi pratici facilitano la conformità alle normative ambientali, migliorano i processi e mantengono la sicurezza operativa.

Formazione dell’operatore Vertiv™ QuickStart

Partecipa a una formazione completa sul posto per un avvio sicuro dopo la configurazione iniziale dell’apparecchiatura. Ridurre al minimo il rischio di errori dell'operatore grazie alla guida dei nostri tecnici certificati.

Project Services - Un approccio specifico al raffreddamento a liquido

Affidati alla nostra vasta esperienza in infrastrutture e a una suite completa di servizi professionali per il tuo progetto di raffreddamento a liquido. Con Vertiv, hai un unico contatto per la pianificazione, la progettazione, l’esecuzione e l’approvazione finale del sistema. La nostra presenza globale ci consente di fornire procedure di servizio di progetto coerenti e ambiti di lavoro su misura per le vostre esigenze esatte, indipendentemente dalla vostra posizione.

USA e Canada

Europa, Medio Oriente e Africa

Caraibi e America Latina

Asia-Pacifico



Livelli di esecuzione del progetto

Manutenzione proattiva e servizi di emergenza

I nostri servizi di manutenzione preventiva sono progettati per ridurre al minimo i tempi di inattività, estendere la vita dell’equipaggiamento e massimizzare i ritorni sugli investimenti, supportando una maggiore disponibilità del sistema per tutte le applicazioni.

Installazione professionale

Sfrutta la nostra esperienza globale nelle installazioni elettriche e meccaniche con le migliori pratiche impiegate attraverso la nostra rete di appaltatori esperti e autorizzati in più Paesi.



Servizio speciale di gestione dei fluidi

Il servizio di gestione dei fluidi di Vertiv è personalizzato per le esigenze di liquido di raffreddamento nelle unità Vertiv, garantendo rimozione di contaminanti, purificazione dell'aria e assicurazione della qualità per le prestazioni del sistema di raffreddamento a liquido.

Contratti di assistenza personalizzati

Vertiv personalizza i contratti di assistenza in base alle tue esigenze aziendali specifiche, garantendo una gestione precisa e professionale dell’implementazione del raffreddamento a liquido. Dai un’occhiata al nostro portfolio globale di contratti per vedere come personalizzare i nostri servizi per soddisfare le tue esigenze specifiche.



Portfolio globale di servizi

Contratto PM Basic Essential/Preferred Premier
Eseguito da tecnici certificati Vertiv

Gestione unità

Tempo di risposta di emergenza garantito
Accesso al Customer Resolution Center
Visite di assistenza per manutenzione preventiva
Copertura di manodopera e viaggi
Copertura delle parti
Campionamento del fluido del circuito secondario

Gestione dei fluidi

Analisi del fluido del circuito secondario*
Correzione del fluido del circuito secondario
Riempimento iniziale circuito secondario
Lavaggio e riempimento del circuito secondario

*L’inclusione dell’analisi dei fluidi e la correzione si basano sull’uso di DOWFROST LC25. Se si utilizza un fluido di un altro produttore, occorre valutare prezzi e offerte

Questi articoli sono inclusi a questo livello di copertura del servizio

Questi articoli non sono inclusi in questo livello di copertura del servizio e saranno quotati in tempo e in base al materiale

Questi articoli possono essere quotati in base a tempo e materiale

Introduzione ai servizi dedicati al liquid cooling

step-01.png

Supporto nella progettazione della soluzione di raffreddamento a liquido.

Valutazione dell’efficienza e della fattibilità della soluzione di raffreddamento proposta, anche tramite modelli di Digital Twin e consulenza esperta.

step-01.png

Test, formazione e consegna.

Svolgimento di tutte le attività di test e di training necessari per garantire una consegna efficace al cliente.



step-01.png

Convalida dell’installazione e garantire un avviamento senza problemi.

La nostra priorità è una convalida approfondita per garantire un processo di avviamento senza interruzioni.

step-01.png

Attivazione dei servizi di manutenzione

Offriamo servizi continui per mantenere la continuità operativa.



Domande frequenti

D: Chi installa e gestisce le apparecchiature Vertiv?

  • R: I tecnici esperti sono responsabili dell’installazione e della manutenzione proattiva e sono supportati da un’ampia rete di appaltatori autorizzati per una fornitura di servizi ottimale.

D: Quanto sono flessibili i Service Level Agreement di Vertiv?

  • R: Vertiv fornisce accordi personalizzabili, che vanno da 12 mesi a un piano proattivo di 5 anni, soddisfacendo le diverse esigenze dei clienti.

D: Che tipo di refrigerante utilizza Vertiv?

  • R: Vertiv collabora con leader del settore come NVIDIA, Intel e Dell per determinare il refrigerante più efficace. Inoltre, Vertiv collabora con Dow Chemical, Jeff Cool e Recochem, per fornire soluzioni di raffreddamento di altissimo livello.

D: Dove possono essere implementate le soluzioni di raffreddamento a liquido Vertiv?

  • R: L’impronta globale di Vertiv consente l’implementazione in vari ambienti, soddisfacendo un ampio spettro di esigenze di raffreddamento.

D: Vertiv fornisce il monitoraggio per il rilevamento delle perdite?

  • R: Il rilevamento delle perdite è parte integrante della nostra offerta di prodotti e Vertiv si impegna a sviluppare algoritmi avanzati e a garantire livelli ottimali di refrigerante, fondamentali per la longevità e l’affidabilità delle apparecchiature.

Contattaci per informazioni sui servizi dedicati al raffreddamento a liquido

Compila il modulo che segue e ti risponderemo al più presto.


Consenso all’informativa sulla privacy

Confermo di aver ricevuto e letto questa informativa sulla privacy sul trattamento dei dati personali (in conformità all’articolo 13 del regolamento 679/2016 UE) e:

Acconsento al trattamento dei miei dati personali per finalità di marketing, compreso l’invio di e-mail informative su tendenze del mercato, eventi, offerte e lanci di prodotti.

Elaborazione richiesta...

Grazie! La tua richiesta è stata inviata.

Perché scegliere Vertiv?

La profonda esperienza di Vertiv nell’infrastruttura è amplificata dal nostro utilizzo dei dati e dei nostri servizi cradle-to-grave, che offrono ai nostri clienti informazioni sulle tendenze tecnologiche e operative e la fiducia necessaria per gestire efficacemente i rischi, ridurre i costi, aumentare l’utilizzo e prendere decisioni migliori.

Industry and technology insight Image
Industry and technology insight

Le capacità di assistenza di Vertiv si basano su un’approfondita esperienza nel settore e nelle infrastrutture, rafforzata dai dati sulle prestazioni delle apparecchiature acquisiti nel corso degli anni. È questa combinazione che fornisce informazioni sulle tendenze operative, rendendo possibile una gestione efficace del rischio e l’ottimizzazione delle apparecchiature.

A flexible and scalable partner Image
A flexible and scalable partner

Vertiv collabora con gli utenti che utilizzano strutture critiche per progettare programmi di assistenza innovativi, in grado di soddisfare gli obiettivi rispettando il budget. Dalla gestione di un’intera struttura alla manutenzione delle apparecchiature in piccole sedi remote, forniamo soluzioni scalabili per la sfida dell’infrastruttura sempre critica.

Global reach, local support Image
Global reach, local support

Come organizzazione realmente globale, forniamo un servizio coerente per le strutture critiche ovunque nel mondo, avvalendoci di competenti specialisti locali. Forniamo supporto completo alla tua infrastruttura critica, quando e dove avrai bisogno di noi.

PARTNER
Presentazione
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione