Stato di attivazione
Contatta il supporto per i partner Vertiv: NoiPerVoi@vertivco.com
Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.
Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.
Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.
Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.
Migliora la capacità con un’implementazione rapida
Man mano che la tua attività diventa più digitalizzata, devi implementare IT e infrastruttura critica più rapidamente che mai per soddisfare le esigenze dei clienti.
La velocità e la flessibilità nella configurazione della soluzione sono componenti fondamentali per aiutarti a scalare rapidamente senza pensieri.

T-Mobile ha scelto Vertiv quando ha avuto bisogno di una struttura di servizi cloud scalabile e implementabile rapidamente.
Scegli la tua sfida
CONSIDERAZIONI CHIAVE
- Potenza scalabile: da 150 KW a 3,4 MW
- Senza pensieri: Diagnostica remota predittiva per l’affidabilità
RISORSE

Case Study
Il Centro per il clima tedesco sceglie gli UPS Vertiv come soluzione scalabile ecocompatibile
Visita l’area dedicata per informazioni sui data center modulari prefabbricati.
CONSIDERAZIONI CHIAVE
- Efficienza - bassa PUE
- Rapido da configurare, rapido da implementare
CONSIDERAZIONI CHIAVE
- Tempi ridotti dalla progettazione alla consegna
- Configurazioni standard per l’espansione globale
Fai il prossimo passo
I nostri tecnici sono in grado di aiutarti a personalizzare una soluzione in base ai tuoi requisiti di scalabilità, efficienza e affidabilità. Compila il modulo per metterti in contatto con un esperto.
Grazie per l’invio!
Ti contatteremo a breve.