Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Prodotto

Vertiv™ Powerbar iMPB

È ora disponibile il nuovo busway intelligente Vertiv™ Powerbar iMPB certificato IEC di Vertiv, con corrente nominale fino a 1.000A. Ideale per ambienti data center mutevoli, il sistema busway modulare Vertiv™ Powerbar iMPB consente alle aziende di ottimizzare e adattare in modo conveniente l’infrastruttura di distribuzione dell’alimentazione nel tempo, massimizzandone la disponibilità con un’alimentazione continua dei carichi critici. Le cassette di derivazione di facile utilizzo, posizionabili ovunque lungo il busway, si integrano facilmente in qualsiasi layout di data center.

Ottieni la brochure Ottieni il manuale
Particolarmente adatto per:
  • Bancario, Finanziario e Assicurativo
  • Costruzioni e ingegneria
  • Data center/Colocation/Hosting
  • Amministrazione pubblica
  • Sanità
  • Produzione

Vantaggi

Flessibilità e scalabilità che supportano il cambiamento e la crescita del sistema
Erogazione di potenza continua e garantita ai carichi attivi per la massima disponibilità
Maggiore portata dell’aria di raffreddamento grazie all’eliminazione dei cavi di alimentazione tra PDU e rack
Costo totale di proprietà ridotto con un investimento iniziale spesso minore e minori competenze tecniche necessarie dopo l’installazione
Sicurezza garantita come da certificazione IP2X e conformità IEC 61439-6 

Caratteristiche

Design modulare con sbarra open-face certificata IP2X
Segmenti estensibili con incrementi che vanno da 0,6 a 4 metri
Capacità comprese tra 160 e 1.000 ampere
Telaio rigido in alluminio per il busway
Cassette di derivazione facili da sostituire a caldo
Blindosbarra dimensionata per corrente nominale continua al 100%
Potenza di interruzione nominale fino a 10 - 50 kA
Cassette di derivazione dotate di dispositivi di blocco elettromeccanici con funzione di sicurezza “Ground First, Break Last”
Opzioni di monitoraggio per la supervisione elettrica 

Con potenze che vanno da 160 a 1.000 A e corrente continua nominale del 100%, questo sistema blindosbarra modulare offre un’ampia varietà di potenze di uscita e configurazioni di connessione per soddisfare i requisiti delle apparecchiature rack IT. Il telaio rigido in alluminio del busway è certificato IP2X e IEC 61439-6. I segmenti estensibili del busway open-face hanno incrementi che vanno da 0,6 a 4 metri. Cassette di derivazione sostituibili a caldo che consentono il montaggio di prese NEMA o di prese standard IEC per la funzione plug-and-play. Grazie a potenze di interruzione nominali da 10 a 50 kiloampere (kA), le cassette di derivazione sono dotate di dispositivi di blocco elettromeccanici con funzione “Ground First, Break Last” che permettono di modificare al volo, senza elettricista, le caratteristiche del sistema di alimentazione, in base alle esigenze.

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti
Visualizzazione dei contatti per California, 91733, USA Cambia
Vertiv™ Switchgear and Switchboard, USA
+1 864 375 1757
400 Supreme Industrial Drive Anderson South Carolina 29621 USA
Aree prodotti di interesse: Switchgear and Switchboard, Busway and Busduct
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione