Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Famiglia di prodotti

NetSure HVDC Power Systems

High voltage NetSure HVDC power systems improve efficiency and reliability in data center facilities and core telecom sites by minimizing AC to DC conversion steps. The modular design of the NetSure HVDC platform enables site configuration flexibility and scalable buildout to avoid stranded capacity.

Ottieni la brochure
Vantaggi principali
Free up floor space near IT and telecom gear Transition to HVDC power while supporting critical AC and -48 VDC loads Use 10 times less copper cabling than -48 VDC Reduce energy losses on site with less AC to DC conversions
Particolarmente adatto per:
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Telecom

This efficient, reliable family of AC to DC power systems for critical HVDC power applications combines the proven benefits of 48V DC power – modularity, scalability, ease of integration – with the cable and installation saving benefits of higher voltage distribution.

Panoramica delle specifiche del modello
NetSure HVT EO2 CA1
150 kW   375 A   400 VDC   380 VAC / 480 VAC   Cabinet  
NetSure HVT EO2 CN1
360 kW   900 A   400 VDC   380 VAC / 480 VAC   Cabinet  

Vantaggi

Achieve your sustainability goals and save energy by minimizing AC to DC conversion steps via high voltage DC power (HVDC) Significantly reduce cabling and installation costs by distributing power at high voltage DC compared to 48V DC Free up floor space near the load by remotely backing up your HVDC infrastructure Minimize CapEx by building out power capacity in a scalable fashion to match your site power needs

Caratteristiche

Higher power density and small footprint Safe and reliable with alarms for insulation failure and grounding faults Local monitoring and control via 7-inch touchscreen color display Real time remote monitoring via TCP/IP, SNMP and major web browsers Specialized parallel design for capacity expansion

Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti
Visualizzazione dei contatti per California, 91733, USA Cambia
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi di alimentazione DC, Distribuzione dell'alimentazione, Enclosure esterne
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
+1 800 800 5260
USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi di alimentazione DC, Enclosure esterne
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione