Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Famiglia di prodotti

Vertiv™ NetSure™ IPE Series

Lightweight and maintenance-free, Vertiv™ NetSure™ IPE outdoor power systems are designed to power your 5G network in the harshest environments and are available with dedicated lithium-ion battery backup.

Ottieni la brochure Ottieni il manuale
Vantaggi principali
Deploy your 5G network rapidly using quick cable connectors
Ensure high availability in hard-to-reach spaces
Minimize operating costs with 96.3% power efficiency
Run your network on silent, convection-cooled DC power  
Particolarmente adatto per:
  • Telecomunicazioni

The high efficiency NetSure IPE Series reduces power consumption and lowers operating costs while delivering superior performance and uncompromised reliability.

Panoramica delle specifiche del modello
R48-1000C
1000 W   20 A   -54 VDC   100-250 VAC     14.2 in   7.1 in   3.5 in   11.0 lbs  
TEST - R48-2000C
2000 W   41.6 A   -54 VDC   100-120 and 200-240 VAC     15.4 in   15.0 in   3.9 in   24.3 lbs  
TEST- R48-2000C2-6
2000 W   41.6 A   -54 VDC   200-240 VAC   Outdoor system   15.7 in   11.8 in   2.4 in   21 lbs  

Vantaggi

Rapidly deploy your 5G network with outdoor rectifiers that easily mount directly to a pole or wall using quick connectors for battery, loads and alarms
Power your critical infrastructure in hard to reach spaces with IP65-rated outdoor modules that operate up to +75 °C
Keep network operating costs to a minimum by using highly available DC power that operates at 96.3% efficiency and requires no energy for cooling
Eliminate voltage drops and running massive cables to remote radio heads (RRHs) by placing these compact rectifiers directly on top of the tower
Quietly support your network with silent, convection-cooled DC power 

Caratteristiche

Fanless cooling eliminates maintenance and results in silent operation 
Wide temperature operating range from -40°C to +75°C /-40°F to 167°F
Compliant with global industry standards
Wall and pole mountable in flag or flat position
Ideal for rapid deployment in urban, rural, or protected public areas 

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti
Visualizzazione dei contatti per USA Cambia
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi di alimentazione DC, Distribuzione dell'alimentazione, Enclosure esterne
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
+1 800 800 5260
USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi di alimentazione DC, Enclosure esterne

Related Articles

 Image

5 Factors to Consider When Powering Your 5G Rollout

The 5G rollout globally is poised to transform life as we know it, both for consumers, businesses, and governments. Much of the action will take place in and around the world’s cities, where growing populations, resource constraints, climate change imperatives, and governments’ desire to optimize service delivery will usher in a renaissance of technology-driven development.

PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione