Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Famiglia di prodotti

UPDU (Universal Power Distribution Unit, unità universale di distribuzione dell’alimentazione) Vertiv Geist

L’UPDU è una versatile unità di distribuzione dell’alimentazione installabile in rack, con ingresso universale e un cavo FSC rimovibile (acquistabile separatamente). Supporta le più diffuse configurazioni di alimentazione CA, da 16 A a 60 A e da 120 V a 415 V. Modelli base e intelligenti, con monitoraggio avanzato dell’alimentazione in remoto, monitoraggio ambientale e commutazione opzionale in uscita. L’UPDU semplifica l’installazione di infrastrutture IT critiche, con un unico modello in tutto il mondo.

Trova il contatto di vendita Find My Rack PDU Ottieni il manuale
Login to Save for Later
Particolarmente adatto per:
  • Bancario, Finanziario e Assicurativo
  • Data center/Colocation/Hosting
  • Istruzione
  • Amministrazione pubblica
  • Sanità
  • Trasmissione e distribuzione di elettricità/gas
Garanzia: Le Vertiv Geist UPDU sono coperte da una garanzia standard di 3 anni che si può prolungare automaticamente fino a 5 anni registrando il prodotto entro 120 giorni dall’acquisto.
Tools & Selectors
Select, compare, or configure PDUs
Use the rPDU Finder
Find the PDU you require based on a variety of configurations
Configure your own rPDU
Engineered solutions delivered in record time

Le Vertiv Geist UPDU sono disponibili con potenza massima di 11 kW e 22 kW, per installazione in verticale o in orizzontale e con varie combinazioni di prese e opzioni di monitoraggio. Per visualizzare l’elenco completo dei modelli disponibili, visitare la pagina rPDU Finder.

Panoramica delle specifiche del modello
VP4UV0A2
22kW max   Variable   Variable   30 Combination Outlets C13/C19   Rack   2   2.5   21  
VP7UU0A2
11.0kW   230V-415V   Defined by FSC     Rack   2   2.6   27  
VP7UV0A3
22kW   230V-415V   Defined by FSC     Rack   2   2.6    
UU30009L
11kW max   Defined by FSC   Defined by FSC   30 U-Lock C13, 6 U-Lock C19   Rack   2   2.6   27  
UU30010L
22kW max   Defined by FSC   Defined by FSC   18 U-Lock C13, 12 U-Lock C19   Rack   2 in   2.6 in   25  
VP4UU0A1
11kW max   Variable   Variable   42 Combination Outlets C13/C19   Rack   2   2.25   22  

Vantaggi

Gli ingressi universali consentono di utilizzare un singolo modello di UPDU con diverse configurazioni di alimentazione in ingresso, per semplificare la gestione dell’inventario e consentire una rapida implementazione in tutto il mondo.
È possibile aumentare o diminuire la capacità dell’unità UPDU cambiando l’FSC per adattarlo alle mutevoli esigenze delle apparecchiature.
I modelli aggiornabili consentono di eseguire, durante il funzionamento, l’upgrade del dispositivo di monitoraggio sostituibile a caldo per approfittare delle nuove tecnologie e soddisfare le esigenze operative in costante evoluzione.
Consente di riavviare da remoto le uscite per il riavvio dei dispositivi IT che non rispondono o per prolungare l’autonomia di dispositivi con funzioni critiche, in caso di interruzione dell’alimentazione, tramite controllo a livello di uscita su una selezione di modelli.
L’affidabile distribuzione dell’alimentazione con opzioni di monitoraggio locale e remoto (su una selezione di modelli) consente di accedere rapidamente a informazioni sul consumo energetico, essenziali per valutare le tendenze di consumo e massimizzare i tempi di attività.
Consente di monitorare il consumo energetico a livello di uscita (su una selezione di modelli) per una visione dettagliata della distribuzione dell’alimentazione verso dispositivi specifici con l’opzione livello di uscita.
Le funzionalità di monitoraggio ambientale (su una selezione di modelli) mettono a disposizione degli utenti i dati sulle infrastrutture critiche.
Le prese U-Lock (su una selezione di modelli) consentono di fissare i cavi di alimentazione evitando disconnessioni accidentali.
Ogni unità è sottoposta a test approfonditi dell’affidabilità e delle funzionalità, per garantire che funzioni al 100% come previsto.
Garanzia standard di 3 anni, con estensione a 5 anni registrando il prodotto.
La pre-integrazione delle Vertiv Geist rPDU con il VR Rack consente di risparmiare tempo e denaro. Contatta il tuo rappresentante commerciale per iniziare.

Caratteristiche

L’ingresso di alimentazione universale si può abbinare a qualsiasi FSC (Facility Side Cable, cavo lato struttura) geograficamente specifico; è progettato per funzionare con configurazioni di alimentazione in ingresso variabili (definite dall’FSC collegato).
Il connettore girevole ruota tra 0 e 90 gradi per facilitare l’inoltro del cavo di alimentazione.
La certificazione globale di conformità comprende: Certificazione UL, marchio CE, China Rohs, conformità Rohs e marchio RCM (solo EMC).
Protezione contro temperature fino a 60°C per ambienti con temperature elevate.
Disponibile nei fattori di forma verticale e orizzontale per il montaggio in rack.
Installazione facile e veloce in tutti gli armadi e i rack standard; staffe di montaggio in dotazione.
Opzioni di configurazione semplici e comode per i colori del telaio.
Conforme TAA.

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti
Visualizzazione dei contatti per USA Cambia
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Aree prodotti di interesse: Distribuzione dell'alimentazione, Monitoraggio
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi di alimentazione DC, Distribuzione dell'alimentazione, Enclosure esterne
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi statici di continuità (UPS), Distribuzione dell'alimentazione, Thermal Management, Soluzioni integrate, Rack e Compartimentazione

Additional Resources

 Image

Vertiv Geist UPDU - La rivoluzione dell’alimentazione in rack

La Vertiv Geist Universal Power Distribution Unit (UPDU) è un’unità di distribuzione dell’alimentazione in rack versatile e affidabile, con un ingresso universale e un cavo di uscita (Facility Side Cable, FSC) rimovibile in grado di soddisfare le esigenze di tutte le topologie di AC power del mondo, da 16 a 60 A, da 120 a 415 V, con configurazioni monofase e trifase. La UPDU e l’FSC ridefiniscono la tecnologia delle rack PDU riducendo la complessità dell’installazione dell’infrastruttura IT. Grazie al design universale è possibile adottare un approccio olistico per l’infrastruttura IT globale dei clienti, consentendo di acquistare, installare e consegnare una singola UPDU per qualsiasi struttura, ovunque nel mondo.

 Image

Evolutionary Change in Data Center Rack Power Distribution

Companies like Google, Amazon, and Microsoft have data centers regionally located around the globe. While this has advantages for regional services, it complicates deployment as power configurations are not universally standard.

PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione