Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Famiglia di prodotti

Vertiv PowerIT Basic Rack PDU

I Vertiv Basic rack PDU (rPDU) forniscono una distribuzione affidabile dell’alimentazione alle apparecchiature IT critiche in un rack o un armadio. I Basic rPDU sono disponibili in diverse configurazioni elettriche e di presa.

Trova il contatto di vendita Ottieni la brochure Ottieni il manuale
Particolarmente adatto per:
  • Bancario, Finanziario e Assicurativo
  • Broadcast ed Entertainment
  • Costruzioni e ingegneria
  • Data center/Colocation/Hosting
  • Istruzione
  • Amministrazione pubblica
  • Produzione
  • Militare, Difesa, Aerospaziale e Missilistico
  • Generazione di elettricità
  • Trasmissione e distribuzione di elettricità/gas
  • Servizi professionali
  • Dettaglio e Ingrosso
  • Telecomunicazioni
Garanzia: Vertiv PowerIT rPDU sono coperti da una garanzia standard di 3 anni, che può essere estesa automaticamente e gratuitamente a 5 anni, se il prodotto viene registrato entro 120 giorni dall’acquisto.

Il Vertiv™ PowerIT™ Basic Rack PDU fornisce una distribuzione affidabile dell’alimentazione a un prezzo competitivo. Il Basic PDU è la soluzione entry-level della famiglia di Vertiv PowerIT Rack PDU e fornisce una distribuzione affidabile dell’alimentazione di livello base in qualsiasi ambiente IT.

Panoramica delle specifiche del modello
VP1U60A0
63A   2P + E (IP44)   240V   (36) Combination Outlet C13/C19   Vertical     3.5   2.6   19  
VP1U60A1
63A   2P + E (IP44)   240V   (24) Combination Outlet C13/C19   Vertical     2   2.6   19  
VP1U60A2
63A   3P + N + E (IP44)   240/415V WYE   (36) Combination Outlet C13/C19   Vertical     2   2.6   19  
VP1U62A0
63A   2P + E (IP44)   240V   (24) Combination Outlet C13/C19   Horizontal   3.48   17.12   12   19  
VP1UA0A1
80A   Hardwired Input   240/415V WYE   (36) Combination Outlet C13/C19   Vertical     3.8   3   19  

Vantaggi

Distribuzione affidabile dell’alimentazione ad apparecchiature IT critiche. Personalizzazione rapida ed economica, tra cui lunghezza del cavo non standard Garanzia standard di 3 anni, con estensione a 5 anni se il prodotto viene registrato.

Caratteristiche

Disponibile nei fattori di forma per il montaggio in rack verticale e orizzontale. Flessibilità per soddisfare un’ampia gamma di requisiti, con diverse configurazioni elettriche e di presa. Installazione facile e veloce in tutti gli armadi e rack standard con staffe di montaggio incluse.

Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti
Visualizzazione dei contatti per California, 91733, USA Cambia
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Aree prodotti di interesse: Distribuzione dell'alimentazione, Monitoraggio
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi di alimentazione DC, Distribuzione dell'alimentazione, Enclosure esterne
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi statici di continuità (UPS), Distribuzione dell'alimentazione, Thermal Management, Soluzioni integrate, Rack e Compartimentazione
PARTNER
Presentazione
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione