Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Modello

Liebert® EXM UPS 480 Volt - QA test

The Vertiv™ Liebert® EXM UPS provides efficient and economical operation with a flexible power system offering scalable and redundant features optimized for midsize IT and critical power applications.

Ottieni la brochure Ottieni il manuale
Particolarmente adatto per:
  • Bancario, Finanziario e Assicurativo
  • Broadcast ed Entertainment
  • Partner di canale
  • Chimico/Petrolchimico (esclusi petrolio/gas)
  • Costruzioni e ingegneria
  • Data center/Colocation/Hosting
  • Istruzione
  • Personale addetto all’ ambiente, alla salute e alla sicurezza
  • Operatori di apparecchiature
  • Personale addetto alle facilities
  • Service engineer sul campo
  • Incendio/Allarme/Sicurezza
  • Amministrazione pubblica
  • Sanità
  • Personale informatico
Garanzia: V5 - One Year Limited Warranty Against Defects in Material and Workmanship

Vantaggi

  • Quick and cost-effective rack deployment
  • Deploy fully integrated racks to speed up installation
  • Accelerates & simplifies the integration, installation, and service process
  • Ensures safe shipment of IT equipment
  • More space to manage critical cabling
  • Provides peace of mind

Caratteristiche

  • Designed for high-density rack and stack capabilities
  • Ships up to 3,550 lbs. of IT equipment per rack
  • Tested to ISTA 3E transportation & shipping standard
  • 2.5” of more usable space than competition
  • 5-year standard product warranty with unit registration

V5 - The Liebert EXM UPS is based on a reliable, double conversion power topology that uses an efficient transformer-free design. Excellent efficiencies of 97% are generated and can be enhanced to 99% using our unique Eco Mode. A unity power factor delivers more capacity in a smaller footprint.

Liebert® EXM UPS 480 Volt - QA test
Product Overview
Potenza nominale
V2 - 30-250kVA/kW
Intervallo tensione d'ingresso
V2 - 480V Input
Intervallo tensione di uscita
V2 - 480V Output
Efficienza
V2 - 99% Efficiency
Cablaggio
V2 - English Translation

Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti
Visualizzazione dei contatti per California, 91733, USA Cambia
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi statici di continuità (UPS), Distribuzione dell'alimentazione, Thermal Management, Soluzioni integrate, Rack e Compartimentazione
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione