Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Famiglia di prodotti

UPS Vertiv™ Edge con batterie agli ioni di litio, 1.500-3.000 VA

L’UPS line-interactive agli ioni di litio Vertiv Edge offre condizionamento dell’alimentazione e backup della batteria ad apparecchiature IT essenziali come server e dispositivi di rete proteggendo applicazioni business-critical in caso di interruzione imprevista dell’alimentazione o picchi di tensione improvvisi.

Ottieni la brochure Runtime Tool
Vantaggi principali
​Achieve the lowest total cost of ownership over the lifetime of the UPS with fewer battery replacements and up to 10 years of useable life with Lithium Ion batteries.
Hot-swappable user replaceable batteries increase the useable life of the UPS by allowing you to easily replace the batteries without disrupting power to connected equipment.
Internal batteries offer industry-leading runtime (up to 10 minutes at full load) to protect critical equipment during an unexpected power loss.
Particolarmente adatto per:
  • Istruzione
  • Healthcare
  • Retail and Wholesale
  • Government
  • Banking
  • Financial and Insurance
Garanzia: Garanzia standard di 5 anni sui circuiti elettronici e sulle batterie

Gli UPS Vertiv Edge agli ioni di litio si possono installare in configurazione rack e tower; sono disponibili modelli da 1.500 VA, 2.200 VA e 3.000 VA.

Vantaggi

Costo totale di proprietà (TCO) inferiore: le batterie agli ioni di litio durano fino a 3 volte più a lungo rispetto alle batterie VRLA, riducendo quindi le sostituzioni delle batterie Garanzia standard di 5 anni sull’UPS e sulle batterie Maggiore autonomia delle batterie e tempi di ricarica inferiori

Caratteristiche

Fattore di potenza in uscita pari a 0.9, per una maggiore potenza utilizzabile, con risparmio di spazio e riduzione dei costi Alta efficienza (fino al 98% in modalità linea) per risparmiare energia Display grafico LCD a colori Formato rack/tower 2U flessibile Fino a sette uscite con alimentazione di backup su batterie Uscite programmabili per ottimizzare l’autonomia della batteria Batterie interne hot-swap sostituibili dall’utente Dispositivo di interruzione in ingresso per ulteriore protezione del carico in caso di guasto grave Funzionalità di arresto di emergenza da remoto tramite porta EPO Comunicazione tramite USB per il monitoraggio e la gestione dello stato dell’UPS Scheda di comunicazione opzionale Liebert® IntelliSlot™ IS-UNITY per controllo e monitoraggio da remoto Conformità RoHS e REACH
 

Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti
Visualizzazione dei contatti per USA Cambia
Electrical Reliability Services
+1 877 468 6384
USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi statici di continuità (UPS), Switchgear and Switchboard
Vertiv - Los Angeles Office (Vertiv Sales Officess)
+1 949 457 3800
2 Ada, Suite 100 Irvine California 92618 USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi statici di continuità (UPS)
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi statici di continuità (UPS), Distribuzione dell'alimentazione, Thermal Management, Soluzioni integrate, Rack e Compartimentazione
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione