Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Famiglia di prodotti

VERTIV™ Power Module

Il modulo di potenza VERTIV™ offre la capacità di realizzare tempestivamente un’infrastruttura critica isolata, ad alta densità di potenza, in grado di soddisfare tutte le esigenze aziendali.

Login to Save for Later
Particolarmente adatto per:
  • Bancario, Finanziario e Assicurativo
  • Data center/Colocation/Hosting
  • Amministrazione pubblica
  • Sanità
  • Telecomunicazioni

Caratteristiche

Il modulo di potenza VERTIV™ sfrutta le tecnologie fondamentali Critical Power e Thermal Management di VERTIV™ per un design semplice ma robusto, che cresce di pari passo con le esigenze dell’utente nei punti più critici. Il modulo di potenza VERTIV™ comprende:
UPS Liebert® EXL S1 con densità di potenza leader del settore e una dimostrata affidabilità
Diverse configurazioni del quadro per opzioni di distribuzione destinate sia ai carichi a valle critici (con protezione UPS) sia a quelli non critici
Collegamenti flessibili per le linee in ingresso e in uscita, aeree o interrate, per adattarsi all’architettura dell’edificio
Trasferimento automatico dell’alimentazione di emergenza con interruttore
Conservazione integrale dell’energia con batterie VRLA
Unità Thermal Management Liebert® ridondanti con controllo dell’aria, per condizioni operative ottimali in tutti i circuiti secondari, anche in caso di interruzione dell’alimentazione
Agenti antincendio puliti per proteggere in modo affidabile le risorse in caso di incendio
 
Tutti i circuiti secondari sono installati in un involucro protetto, impermeabile e trasportabile, per semplificare e ridurre drasticamente il tempo necessario per installazione e avvio in loco, riducendo i potenziali rischi, problemi relativi alla qualità o ritardi.  Il modulo di potenza VERTIV™ e i suoi circuiti secondari sono interamente progettati per ridurre al minimo gli interventi aggiuntivi necessari in loco: dall’arrivo presso il cliente all’avvio e alla messa in funzione passano solo alcuni giorni, non mesi.
 

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti
Visualizzazione dei contatti per USA Cambia
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi statici di continuità (UPS), Distribuzione dell'alimentazione, Thermal Management, Soluzioni integrate, Rack e Compartimentazione
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione