Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Famiglia di prodotti

Liebert AFC, chiller freecooling adiabatici

Liebert AFC combina livelli eccezionali di efficienza energetica derivante dal freecooling con la disponibilità assoluta offerta dal compressore di backup (disponibile sia in versione multiscroll che a vite) e il PAD bagnato per la funzione adiabatica ad alta efficienza. Quest'ultimo umidifica l'aria che entra nelle batterie di freecooling e di condensazione, aumentando di conseguenza l'efficienza del freecooling.

Ottieni la brochure

Vantaggi

I livelli di elevata efficienza su base annuale garantiscono valori pPUE di 1,08
Garantisce disponibilità di raffreddamento continua in caso di carenza d'acqua, temperature ambiente estreme e alimentazione elettrica instabile
Ottimizza i livelli di efficienza delle applicazioni del data center grazie all'apporto dato da Liebert PCW e compartimentazione dei corridoi SmartAisleTM

Caratteristiche

Data center installation and monitoring of the Liebert AFC adiabatic free cooling chiller
Sistema adiabatico integrato: I pad adiabatici altamente efficienti umidificano l'aria che entra nelle batterie freecooling e di condensazione, aumentando di conseguenza l'efficienza meccanica e l'azione di freecooling.
Supersaver: Supersaver è la logica software integrata nel sistema iCOMTM che sfrutta le comunicazioni con le unità montate a pavimento per massimizzare l'efficienza a livello di sistema.
 Rampa di avvio rapido: Rapida capacità di recupero: l'unità assicura il ripristino della piena potenza frigorifera in 70 secondi dopo il ripristino dell'alimentazione. Il controllo resta operativo senza necessità di alimentazione elettrica esterna.
Nuovo display touch screen iCOM da 7": Il sistema di controllo iCOM assicura una gestione intelligente delle unità all'interno del dinamico ambiente del data center. Il suo innovativo touch screen da 7" presenta funzioni grafiche avanzate.
 Nuova generazione di ventilatori EC: La nuova generazione di ventilatori EC supersilenziosi riduce drasticamente i livelli di rumore e migliora l'efficienza generale dell'unità
Valvola di espansione elettronica: Riduce al minimo la pressione di condensazione per abbattere il consumo di energia, contribuendo quindi a una maggiore efficienza
 Batteria di condensazione a microcanali: La batteria ventilata, totalmente in alluminio, assicura livelli di efficienza estremamente alti in modalità di raffreddamento meccanico e richiede una carica di refrigerante molto ridotta.

Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti
Visualizzazione dei contatti per California, 91733, USA Cambia
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi statici di continuità (UPS), Distribuzione dell'alimentazione, Thermal Management, Soluzioni integrate, Rack e Compartimentazione
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Aree prodotti di interesse: Thermal Management

Articoli correlati

Prova virtualmente prima di acquistare Image

Prova virtualmente prima di acquistare

Scopri le funzionalità dei nostri Technology Innovation Lab per le unità di Thermal Management, presso il Customer Experience Center di Vertiv™ a Piove di Sacco (PD). Esplora i laboratori high-tech e scopri le nostre soluzioni di raffreddamento all’avanguardia grazie a simulazioni virtuali di witness test.

PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione