Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Famiglia di prodotti

Vertiv™ VRC IT Rack Cooling

Progettato per soddisfare i requisiti di condizionamento per piccoli server, network closet e applicazioni Edge fino a 3500 watt per armadio, l’unità di raffreddamento da rack Vertiv™ VRC offre un condizionamento potente, scalabile ed efficiente in un’unità compatta. Si inserisce nella maggior parte dei network rack standard da 19 pollici, liberando spazio prezioso. È disponibile in versione Self-contained o Split per adattarsi a qualsiasi esigenza.

Trova il contatto di vendita Ottieni la brochure Ottieni il manuale
Login to Save for Later
Particolarmente adatto per:
  • Bancario, Finanziario e Assicurativo
  • Broadcast ed Entertainment
  • Costruzioni e ingegneria
  • Istruzione
  • Amministrazione pubblica
  • Sanità
  • Produzione
  • Dettaglio e Ingrosso
  • Telecomunicazioni
  • Trasporti
Garanzia: 2 anni di garanzia standard + 1 anno di estensione opzionale

Disponibile in 2 versioni. VRC Self-contained, progettato specificamente per installazioni semplici in spazi ridotti in cui il calore può essere smaltito in un doppio soffitto ventilato o in ambienti più grandi che possono assorbire il calore. VRC Split, progettato per applicazioni che non dispongono di doppio soffitto, di ventilazione dell’aria o della capacità di dissipare il calore all’interno dell’edificio. Entrambe le versioni possono essere montate nei network rack standard EIA da 19” e sono compatibili per applicazioni sia in rack chiusi perforati sia in rack chiusi in plexiglass. Il sistema è dotato di compressore e ventole a velocità variabile che adattano il condizionamento al carico IT presente nella sala, consentendo un basso consumo energetico e una capacità scalabile. I manager IT possono monitorare lo stato e le prestazioni del sistema di condizionamento dei server sul display dell’unità o da remoto tramite la scheda di comunicazione plug-in SNMP o la Modbus RTU. La pompa aggiuntiva per la condensa aiuta a rimuovere l’acqua e semplifica la gestione della condensa.

Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti
Visualizzazione dei contatti per California, 91733, USA Cambia
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi statici di continuità (UPS), Distribuzione dell'alimentazione, Thermal Management, Soluzioni integrate, Rack e Compartimentazione
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Aree prodotti di interesse: Thermal Management
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione