TEST Avocent® SwitchView™ 300 Series Desktop KVM Switches
Smoke test PREP 5-15-2026
Questo prodotto è stato salvato sul tuo dashboard
Hai appena salvato questo prodotto sul tuo dashboard per vederlo più tardi. Puoi facilmente rimuovere l'articolo dal tuo dashboard se non desideri più tenerlo salvato.
Eseguire il login o creare un account per salvare queste informazioni per dopo
- Bancario, Finanziario e Assicurativo
- Data center/Colocation/Hosting
- Istruzione
- Amministrazione pubblica
- Sanità
- Produzione
- Dettaglio e Ingrosso
- Trasporti
TEST Avocent® SwitchView™ 300 Series Desktop KVM Switches
Smoke test PREP 5-15-2026
- Bancario, Finanziario e Assicurativo
- Data center/Colocation/Hosting
- Istruzione
- Amministrazione pubblica
- Sanità
- Produzione
- Dettaglio e Ingrosso
- Trasporti
Specifiche
|
TEST Avocent® SV340DPH KVM Switch - JRT update
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 x DP / HDMI universal port | UHD 4K (3840x2160) @ 60Hz | 2.2 in | 5.0 in | 13.7 in | 3.7 lbs |
| Vedi maggiori informazioni sul prodotto | |||||
|
TEST Avocent® SV340D KVM Switch - updated 5-12-2026
|
|||||
| 2 x DP (HDMI and VGA with adapter) | UHD 4K - 3840 x 2160 @ 30 Hz | ||||
| Vedi maggiori informazioni sul prodotto | |||||
|
Avocent® SV340H KVM Switch - updated 5-12-2026
|
|||||
| 2 x HDMI 1.4 | UHD 4K - resolutions up to 3840 x 2160 @ 30Hz | ||||
| Vedi maggiori informazioni sul prodotto | |||||
|
Avocent® SV340 KVM Switch - updated 5-12-2026
|
|||||
| 2 x DVI-I (HDMI and VGA with adapter) | UHD 4K - 3840 x 2160 @ 30 Hz (via DVI to HDMI) | ||||
| Vedi maggiori informazioni sul prodotto |
Vantaggi
Caratteristiche
Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.