Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Modello

Vertiv™ Avocent® ADX IPIQ IP KVM

Parte integrante di Vertiv™ Avocent® ADX Ecosystem, IPIQ è una soluzione KVM IP in formato U zero scalabile da edge a enterprise che semplifica l’accesso remoto e la risoluzione dei problemi dei dispositivi IT con una risoluzione video migliorata.

Trova il contatto di vendita Ottieni la brochure Ottieni il manuale
Login to Save for Later
Vantaggi principali
Esperienza KVM più veloce e ricca di funzionalità, con un solo dispositivo
Architettura completamente digitale per implementazioni flessibili e scalabili
Gestione dei dispositivi IT completa
Tecnologia resiliente e sicura che supporta oltre 100 utenti contemporaneamente
Architettura comune con standard liberi, una piattaforma aperta e API disponibili
Particolarmente adatto per:
  • Bancario, Finanziario e Assicurativo
  • Broadcast ed Entertainment
  • Data center/Colocation/Hosting
  • Istruzione
  • Amministrazione pubblica
  • Sanità
  • Produzione
  • Dettaglio e Ingrosso
  • Telecomunicazioni
  • Trasporti
Garanzia: Garanzia standard di 2 anni

Vantaggi

Connettività plug-and-play con i dispositivi IT per la gestione e il controllo da remoto
Accesso sicuro e affidabile ai dispositivi IT ovunque ci si trovi
Implementazione conveniente per le configurazioni edge o enterprise

Caratteristiche

Soluzione KVM remota indirizzabile via IP con condivisione della sessione
Sincronizzazione rapida e precisa del mouse
Porta LAN secondaria per i processori di servizio
Formato U zero
Crittografia end-to-end di tutto il traffico
Fino a 1920 x 1200 a 30 Hz
Colori a 16 bit

Vertiv™ Avocent® ADX Ecosystem si basa su un’architettura comune sicura, che si integra e si adatta perfettamente per creare una piattaforma di gestione IT aperta ma resiliente in diverse configurazioni, da edge e enterprise. Avocent ADX Ecosystem offre sicurezza, agilità e massime prestazioni. Inoltre, consente l’automazione, la gestione, il monitoraggio e il controllo di tutti i tuoi dispositivi come nessun’altra soluzione sul mercato. La piattaforma Vertiv™ Avocent® ADX MP1000 Management consente di gestire processori di servizio, macchine virtuali, moduli KVM IP e applicazioni per l’accesso remoto. Fornisce inoltre funzionalità centralizzate di aggiornamento del firmware per i dispositivi IT e limita i rischi per la sicurezza. Con Avocent ADX MP1000, gli utenti possono automatizzare le attività di implementazione e configurazione con le API. Vertiv™ Avocent® ADX RM1048 Rack Manager utilizza un singolo IP per accedere ai dispositivi, riduce i costi di alimentazione e cablaggio con PoE e può offrire oltre 100 sessioni utente senza la necessità di ulteriore hardware. Avocent® ADX RM1048 permette di collegare diversi dispositivi IT per l’accesso a livello di rack e configurare la larghezza di banda necessaria per soddisfare la richiesta di servizi digitali. Il Vertiv™ Avocent® ADX IPUHD 4K IP offre un KVM 4K remoto con sincronizzazione rapida e precisa del mouse e crittografia end-to-end di tutto il traffico. Dispone di adattatori HDMI, DP, MiniDP e protocollo USB-C nativo per connettività plug-and-play. Il Avocent ADX IPUHD 4K IP KVM ottimizza l’esperienza dell’utente con una larghezza di banda ridotta e la condivisione delle sessioni per risolvere i problemi dei dispositivi IT. Parte integrante di Vertiv™ Avocent® ADX Ecosystem, IPIQ è una soluzione KVM IP in formato U zero scalabile da edge a enterprise che semplifica l’accesso remoto e la risoluzione dei problemi dei dispositivi IT con una risoluzione video migliorata.

Vertiv™ Avocent® ADX IPIQ IP KVM
Product Overview
Tipo
Infrastruttura digitale
Porte
Connettività 2 x 10/100 MB SP 1 x VGA, 1 x USB
Power
5V
Connectors
n/a
Risoluzione video
1900 x 1200 a 30 Hz, colori a 16 bit
Physical Characteristics
Peso (libbre / kg)
.30 lbs
Peso (libbre / kg)
.136 kgs
Altezza (in / mm)
.9 in
Altezza (in / mm)
23 mm
Larghezza (in / mm)
1.5 in
Larghezza (in / mm)
38 mm
Profondità (in / mm)
22 in
Profondità (in / mm)
559 mm

Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti
Visualizzazione dei contatti per California, 91733, USA Cambia
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
+1 888 793 8763
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
Aree prodotti di interesse: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Console e gateway seriali, Digital Infrastructure Solutions
PARTNER
Presentazione
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione