Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Modello

Dispositivo seriale Vertiv™ Avocent® ADX IPSL

The Vertiv™ Avocent® IPSL is an innovative serial IP solution that scales from edge to enterprise and increases productivity by simplifying remote access and troubleshooting of IT devices.

Ottieni la brochure Ottieni il manuale
Login to Save for Later
Vantaggi principali
Riduce i costi consentendo la riduzione/eliminazione delle visite in loco Riduce i tempi di fornitura delle nuove apparecchiature Migliora la visibilità nelle sedi remote Aumenta la produttività con l’accesso remoto ai dispositivi IT seriali
Particolarmente adatto per:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Broadcast and Entertainment
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Healthcare
  • Government
  • Manufacturing
  • Retail and Wholesale
  • Telecom
  • Transportation

Vantaggi

Riduce i costi consentendo la riduzione/eliminazione delle visite in loco Riduce i tempi di fornitura delle nuove apparecchiature Migliora la visibilità nelle sedi remote Aumenta la produttività con l’accesso remoto ai dispositivi IT seriali

Caratteristiche

Fattore di forma ridotto: Un prodotto portatile, per facilitare l’implementazione nelle sedi edge. IP indirizzabile: Raggiungibile da qualsiasi punto della rete per la gestione remota dei dispositivi seriali. Sicurezza: Avvio sicuro con hardware root of trust, per impedire la manomissione del firmware, TLS1.3, crittografia AES a 256 bit per tutte le comunicazioni da e verso il dongle seriale IP Virtual media: Montaggio dei driver virtuali da remoto per trasferire file come quelli degli aggiornamenti del firmware o altri file di configurazione. Seriale: Possibilità di gestire fino a quattro target seriali contemporaneamente con il reindirizzamento delle porte seriali tramite SSH HTML5: Interfaccia utente basata su HTML5 per semplificare la gestione.

The Vertiv™ Avocent® DSView™ Solution is built upon a secure common architecture which seamlessly integrate and scale to create an open yet resilient IT management platform – from Enterprise to Edge configurations. Avocent® DSView™ Solution provides the highest performance and agility, security, and enables automation, management, monitoring and control of all your devices like no other solution in the market. The Vertiv™ Avocent® MP1000 Management Platform allows users to manage service processors, virtual machines, IP KVM modules and remote access appliances. It also provides centralized firmware update capability to IT devices and limits security risks. The Vertiv™ Avocent® RM1048 Rack Manager uses a single IP to access devices, reduces power and cabling costs with PoE and can offer over 100+ user sessions without more hardware. The Vertiv™ Avocent® IPUHD 4K IP KVM offers remote 4K KVM with fast and precise mouse synchronization and end to end encryption of all traffic. It offers HDMI, DP, MiniDP adapters along with native USB-C for plug and play connectivity. The Vertiv™ Avocent® IPIQ IP KVM solution scales from edge to enterprise and increases productivity by simplifying remote access and troubleshooting of IT devices with enhanced video resolution.

Dispositivo seriale Vertiv™ Avocent® ADX IPSL
Graphic Mode
Humidity
Da 5% a 80% senza condensa
Width
83,82 mm
Depth
147,32 mm
Power Description
Network Interfaces
1 porta 1G (PoE)
Serial Ports
2 x RJ45, 2 x USB tipo A
Interfaces/Ports
USB Ports
Micro USB tipo B
Temperatura di esercizio
Da 0 a 60 °C
Operational Conditions
Weight
0,18 kg
Agency Approvals
Consultare la scheda tecnica per le certificazioni
Physical Characteristics
Peso (libbre / kg)
4 lbs
Peso (libbre / kg)
0,18 kgs
Altezza (in / mm)
1.4 in
Altezza (in / mm)
35.56 mm
Larghezza (in / mm)
3.3 in
Larghezza (in / mm)
83.82 mm
Profondità (in / mm)
5.8 in
Profondità (in / mm)
147.32 mm
Miscellaneous
Height
35,56 mm

Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti
Visualizzazione dei contatti per California, 91733, USA Cambia
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
+1 888 793 8763
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
Aree prodotti di interesse: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Console e gateway seriali, Digital Infrastructure Solutions
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione