ACS 8008DAC Serial Console
Questo prodotto è stato salvato sul tuo dashboard
Hai appena salvato questo prodotto sul tuo dashboard per vederlo più tardi. Puoi facilmente rimuovere l'articolo dal tuo dashboard se non desideri più tenerlo salvato.
Eseguire il login o creare un account per salvare queste informazioni per dopo
- Bancario, Finanziario e Assicurativo
- Data center/Colocation/Hosting
- Istruzione
- Amministrazione pubblica
- Sanità
- Produzione
- Militare, Difesa, Aerospaziale e Missilistico
- Nucleare
- Petrolio e Gas
- Generazione di elettricità
- Trasmissione e distribuzione di elettricità/gas
- Dettaglio e Ingrosso
- Telecomunicazioni
- Trasporti
ACS 8008DAC Serial Console
- Bancario, Finanziario e Assicurativo
- Data center/Colocation/Hosting
- Istruzione
- Amministrazione pubblica
- Sanità
- Produzione
- Militare, Difesa, Aerospaziale e Missilistico
- Nucleare
- Petrolio e Gas
- Generazione di elettricità
- Trasmissione e distribuzione di elettricità/gas
- Dettaglio e Ingrosso
- Telecomunicazioni
- Trasporti
Vantaggi
Caratteristiche
Specifiche
- Product Overview
- Tipo
- Serial
- Porte di ingresso
- 8 RS-232 serial, 8 USB 2.0, 4 digital
- Graphic Mode
- Modem interno
- None
- Supporto di service processor
- No
- Distanza di estensione
- N/A
- Supporto cellulare
- Yes, via external router
- Interfaces/Ports
- Interfacce di rete
- 2 GB Fiber SFP, 2 GB 10/100/1000BT Ethernet
- Porte USB
- 8 USB 2.0
- Supporto hub USB
- Yes
- Power Description
- Potenza in ingresso (massima)
- 35W
- Miscellaneous
- Altri accessori supportati
- 1 full size SD card slot
- Physical Characteristics
- Peso (libbre / kg)
- 7.5 lbs
- Peso (libbre / kg)
- 3.4 kgs
- Altezza (in / mm)
- 1.75 in
- Altezza (in / mm)
- 44.5 mm
- Larghezza (in / mm)
- 17.25 in
- Larghezza (in / mm)
- 438 mm
- Profondità (in / mm)
- 9.5 in
- Profondità (in / mm)
- 241 mm
Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.