Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Modello

ACS 8016SDC Serial Console

Trova il contatto di vendita Ottieni il manuale
Login to Save for Later
Particolarmente adatto per:
  • Bancario, Finanziario e Assicurativo
  • Data center/Colocation/Hosting
  • Istruzione
  • Amministrazione pubblica
  • Sanità
  • Produzione
  • Militare, Difesa, Aerospaziale e Missilistico
  • Nucleare
  • Petrolio e Gas
  • Generazione di elettricità
  • Trasmissione e distribuzione di elettricità/gas
  • Dettaglio e Ingrosso
  • Telecomunicazioni
  • Trasporti
Garanzia: Garanzia di fabbrica di 2 anni con copertura completa - Disponibile una garanzia estesa opzionale

Vantaggi

NEW! - Cellular connectivity provides secondary failover support Environmental sensor port gives visibility into onsite conditions Access and troubleshoot remote locations using automatic network failover to cellular, Ethernet or analog modem Strong dial-up and secure dial-back using optional built-in modem Compliance with data center access and security policies customizable, multiple access levels No need for adaptors with automatic Cyclades™ and Cisco pin-out conversions Integrated support for 1Gb SFP fiber modulesy16USB ports to support new IT equipment and external devices Uses an embedded cryptographic module that is based on a FIPS 140-2 validated cryptographic module

Caratteristiche

Fast, automated configuration with Zero-Touch Provisioning (ZTP) In-band and out-of-band serial access to remotely manage IT devices anywhere in the world Automatic gigabit ethernet or cellular failover Customizable and preset security profiles Regulatory compliance & easy troubleshooting – online & off-line data logging w/ time stamps

ACS 8016SDC Serial Console
Product Overview
Tipo
Serial
Porte di ingresso
16 RS-232 serial, 8 USB 2.0, 4 digital
Graphic Mode
Modem interno
0
Supporto di service processor
No
Distanza di estensione
N/A
Supporto cellulare
Yes, via external router
Interfaces/Ports
Interfacce di rete
2 GB Fiber SFP, 2 GB 10/100/1000BT Ethernet
Porte USB
8 USB 2.0 (16 serial targets using USB hub)
Supporto hub USB
Yes
Power Description
Potenza in ingresso (massima)
35W
Physical Characteristics
Peso (libbre / kg)
6.2 lbs
Peso (libbre / kg)
2.8 kgs
Altezza (in / mm)
1.75 in
Altezza (in / mm)
44.5 mm
Larghezza (in / mm)
17.25 in
Larghezza (in / mm)
438 mm
Profondità (in / mm)
9.5 in
Profondità (in / mm)
241 mm

Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti
Visualizzazione dei contatti per USA Cambia
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
+1 888 793 8763
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
Aree prodotti di interesse: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Console e gateway seriali, Digital Infrastructure Solutions
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione