Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Prodotto

Vertiv™ Power Insight

Vertiv™ Power Insight aiuta a migliorare l’efficienza, a proteggere le apparecchiature critiche e a migliorare la visibilità di UPS e rPDU. Questa soluzione è formata da un software basato sul Web progettato per utenti con un’infrastruttura distribuita che necessitano di un modo per gestire più dispositivi. Il software è semplice da installare, facile da usare e mette a disposizione una singola interfaccia per un massimo di 100 UPS e rPDU.

Ottieni la brochure Ottieni il manuale
Particolarmente adatto per:
  • Bancario, Finanziario e Assicurativo
  • Istruzione
  • Amministrazione pubblica
  • Sanità
  • Dettaglio e Ingrosso
  • Trasporti

Vantaggi

Vertiv™ Power Insight offre un’esperienza utente migliorata che permette di ottenere il massimo dall’infrastruttura UPS e rPDU. Questo software gratuito offre il seguente valore:
 
Fornisce notifiche rapide al personale appropriato in caso di problemi
Protegge le apparecchiature IT con spegnimento automatizzato controllato
Semplifica il monitoraggio dell’infrastruttura di alimentazione remota 24 ore su 24, 7 giorni su 7
Consente di ridurre al minimo i tempi di configurazione grazie all’installazione rapida e all’accesso all’interfaccia web di singoli dispositivi
Organizza i dati per un processo decisionale efficiente

Caratteristiche

Vertiv™ Power Insight invia avvisi in caso di problemi con un’apparecchiatura connessa e fornisce un modo rapido per spegnere in sicurezza i dispositivi IT in base a parametri configurati dall’utente. Con Vertiv™ Power Insight ottieni:
 
Notifiche di allarme via e-mail, SMS e icone sullo schermo
Protezione da spegnimento per server singoli e virtuali
Rilevamento automatico dei dispositivi
Accesso all’interfaccia web di singoli dispositivi
Visualizzazione degli allarmi con dati che possono essere ordinati o filtrati
Dati riepilogativi dei singoli dispositivi
Dashboard per visualizzare i dati importanti, come la percentuale di carico rispetto alla capacità, la corrente in uscita, la percentuale di carica della batteria e l’autonomia residua.
Supporto di dispositivi ridondanti

Vertiv™ Power Insight può essere installato su un computer a 64 bit con requisiti minimi di sistema pari a 8 GB di memoria, CPU a 4 core e 256 GB disponibili sul disco rigido per l’archiviazione dati storici. Il browser consigliato per i dispositivi desktop e mobili è Google Chrome™ 55 o versioni successive. Gli altri browser desktop supportati includono Microsoft® Edge 38 o versioni successive, Internet Explorer® 11 e Firefox® 51 o versioni successive. I sistemi operativi supportati includono Microsoft® Windows® 7 e 10 a 64 bit; Microsoft® Windows Server® 2012 R2 e 2019 a 64 bit; Red Hat® Enterprise Linux® 7.1 (con GUI installata). Automation Agent (utilizzato per lo spegnimento del server) supporta Microsoft® Windows® 7, 8.1 e 10 (32 bit e 64 bit), Microsoft® Windows Server® 2008 R2 (64 bit), Microsoft® Windows Server® 2012 R2 (64 bit), Microsoft® Windows Server® 2016 (64 bit), Windows Server 2019 (64 bit), Red Hat® Enterprise Linux® 6.7, 6.9 7.1-7.4 (tutti-64 bit), Microsoft Hyper-V Server 2016, Microsoft Hyper Server 2012 R2 (64 bit). VMWare ESXi 5.5, 6.0 e 6.5 (64 bit) non richiede l’installazione di Automation Agent. VMware 7.0 è supportato dal plug-in Vertiv™ Power Insight V2.4 e versioni successive.

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti
Visualizzazione dei contatti per USA Cambia
Vertiv Monitoring Software (Power Assist, Power Insight and MSP Control Center)
+1 800 543 2378 / +1 614 841 6599 Option 2
Ohio USA
Aree prodotti di interesse: Software

Domande più frequenti

D
Come funziona Vertiv™ Power Insight?
R
Vertiv™ Power Insight invia avvisi in caso di problemi con dispositivi connessi e fornisce un modo rapido per spegnere in sicurezza i dispositivi IT in base a parametri configurati dall’utente. Oltre a fornire una visione olistica degli UPS e delle rPDU, aiuta anche a tenere traccia dei dispositivi e a gestire le informazioni di inventario dei dispositivi connessi.
D
Quale valore fornisce?
R
Vertiv™ Power Insight estende la durata dei dispositivi connessi e aumenta il valore dell’investimento hardware. Gli avvisi via e-mail, SMS o su schermo segnalano l’eventuale presenza di un problema. Lo spegnimento controllato del server aiuta a ridurre i danni alle apparecchiature e le interruzioni dell’attività, arrestando in modo corretto i dispositivi in caso di eventi critici. Il software elimina inoltre la necessità di aggiungere dispositivi manualmente, risparmiando tempo prezioso per la configurazione.
D
Quanti dispositivi saranno supportati da Power Insight?
R
Al momento, Power Insight può supportare fino a 100 UPS e rPDU Vertiv.
D
Offre funzionalità di rilevamento automatico per i miei dispositivi?
R
Sì.
D
Fornisce un processo di spegnimento automatico?
R
Sì. Power Insight proteggerà i server e le informazioni preziose durante un’interruzione dell’alimentazione attraverso un processo di spegnimento automatico e regolare.
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione