- Prodotti e servizi
- Thermal Management
Thermal Management
Le vostre strutture mission critical richiedono il meglio nel campo del condizionamento di precisione che noi possiamo garantire con le apparecchiature e i sistemi di controllo più avanzati, costi di esercizio ridotti e competenze senza eguali.
Tipi di prodotto
Dissipazione del calore
Sistema efficiente, facile da installare disponibile in molte configurazioni
Soluzioni ad alta densità
Maggiore capacità in modo rapido e conveniente
Condizionamento di ambienti
Provvedete al condizionamento delle vostre apparecchiature importanti con soluzioni termiche energeticamente efficienti studiate appositamente per le esigenze del vostro data center.
Condizionamento per file
Assicurate l’affidabilità e ottimizzate le prestazioni nei vostri data center di piccole e medie dimensioni, con sistemi di condizionamento per file.
Condizionamento di rack
Massimizzate l’efficienza di condizionamento senza aumentare il calore con soluzioni di condizionamento scalabili e salvaspazio per rack fino a 35 kW.
Freecooling evaporativo
Aumentate l’efficienza energetica e date valore al vostro denaro con sistemi di condizionamento che abbattono fino al 50% i consumi energetici e i relativi costi.
Chiller freecooling
Implementate soluzioni di raffreddamento affidabili per i sistemi critici di industrie cruciali grazie ai chiller freecoling di facile installazione.
Controllo e Monitoraggio termico
Gestite con tranquillità le strutture del vostro data center con prodotti che centralizzano la visualizzazione e integrano i sistemi.