Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Distribuzione dell’alimentazione in rack

Massima versatilità

Tecnologia e potenza per le esigenze attuali con la capacità di adattarsi alle mutevoli esigenze aziendali del futuro.

Guarda il video

Vertiv PowerIT Rack PDU

Rack PDU ad alta densità

Vertiv PowerIT PDU

Gestione avanzata dell'alimentazione per applicazioni di intelligenza artificiale e HPC.

Scopri di più

Funzionalità affidabili per prestazioni IT migliorate

Dalle versioni di base a quelle intelligenti, esiste una rPDU per ogni applicazione

 Image

Vertiv PowerIT Basic Rack PDU

Le basic rPDU assicurano un’alimentazione affidabile alle apparecchiature IT critiche presenti in un rack o in un cabinet.

Guarda il prodotto
 Image

Vertiv™ PowerIT Metered Rack PDU

Le metered rPDU forniscono una distribuzione dell’alimentazione affidabile alle apparecchiature IT critiche all’interno di un rack o di un armadio, offrendo al contempo una panoramica in tempo reale dell’uso dell’energia da un display a LED locale.

Guarda il prodotto
 Image

Vertiv PowerIT Monitored Rack PDU

Le monitored rPDU forniscono una distribuzione dell’alimentazione affidabile alle apparecchiature IT di vitale importanza, offrendo una panoramica completa sull’uso dell’energia in ingresso e/o in uscita tramite accesso remoto alla rete. Ciò include funzionalità di monitoraggio ambientale per ottenere metriche ambientali in tempo reale.

Guarda il prodotto
 Image

Vertiv PowerIT Switched Rack PDU

Le switched rPDU forniscono una distribuzione dell’alimentazione affidabile alle apparecchiature IT di vitale importanza, offrendo un controllo a livello di singola uscita e una panoramica completa sull’uso dell’energia in ingresso e/o in uscita tramite accesso remoto alla rete. Ciò include funzionalità di monitoraggio ambientale per ottenere metriche ambientali in tempo reale.

Guarda il prodotto

Contattaci

Compila il seguente modulo:


Nome *
Cognome *
Indirizzo e-mail *
Telefono aziendale
Mansione lavorativa
Società
Paese *
Stato o Provincia
CAP *
Commenti
Consenso all’informativa sulla privacy

Avendo ricevuto e letto questa informativa sulla privacy sul trattamento dei dati personali (in conformità all’articolo 13 del regolamento 679/2016 UE), acconsento:

al trattamento dei miei dati personali per finalità di marketing, comprese e-mail informative su trend di mercato, eventi, offerte e lanci di prodotti.
 

Grazie, ti contatteremo a breve.

PARTNER
Presentazione
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione