Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Vertiv supports any application with an extensive service offering including installation, start-up, commissioning, maintenance, replacements, 24/7 remote monitoring and diagnostics and much more. Our remote diagnostics and preventive monitoring LIFE™ Service is adding value providing real-time information to take decision, as it allows early detection of anomalies and immediate reaction in case of alarms.

Benefits:

  • Assured critical power delivery
  • Optimized use of your IT staff
  • Simplified small site UPS deployment and maintenance
  • Instant access to power protection information
  • Improved protection for your IT investment

For more information, refer to the Service Offering Brochure






services-gxt5_345958_0.jpg

Power Emergency

Supported Models Power Emergency Service Power Emergency Renewal

GXTRT-1000IRT2UXL, GXTRT-1500IRT2UXL

RUPS-PE5-004

RUPS-PE5R-004

GXTRT-2000IRT2UXL, GXTRT-3000IRT2UXL

RUPS-PE5-004

RUPS-PE5R-004

  

Onsite Services

Supported Models Startup 8x5 Startup 24x7

GXTRT-3000IRT2UXL

PS-RUPS-ST85-005

PS-RUPS-ST247-005

PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione