Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Armadi batterie esterni

L’EBC comprende un cavo da 600 mm

Codice Modelli di UPS supportati

GXE3-EBC24VRT2U

GXE3-1000IRT2UXL

GXE3-EBC36VRT2U

GXE3-1500IRT2UXL

GXE3-EBC48VRT2U

GXE3-2000IRT2UXL

GXE3-EBC72VRT2U

GXE3-3000IRT2UXL



liebert_gxe_6kva-ebc_3-4_800x600_370223"

EBC Cables

Cavi di prolunga per armadi batteria esterni

Codice Modelli di UPS supportati

GXE3-24VEBCCBL1-5M

Cavo di prolunga - Armadio batteria esterno a UPS, 1500 mm, per GXE3-1000IRT2LUX

GXE3-36VEBCCBL1-5M

Cavo di prolunga - Armadio batteria esterno a UPS, 1500mm, per GXE3-1500IRT2UXL

GXE3-48VEBCCBL1-5M

Cavo di prolunga - Armadio batteria esterno a UPS, 1500mm, per GXE3-2000IRT2UXL

GXE3-72VEBCCBL1-5M

Cavo di prolunga - Armadio batteria esterno a UPS, 1500mm, per GXE3-3000IRT2UXL

PARTNER
Presentazione
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione