Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

UXTM

Universal Xplorer Telecom Monitor (UXTM) è un monitor per batterie stazionarie progettato per essere utilizzato nel settore delle telecomunicazioni o nei data center alimentati a corrente continua (DC Power).

CRT-400 Cellcorder

Front view of the Alber Cellcorder CRT-400 Cell Resistance Tester

Cellcorder™ CRT-400 Cell Resistance Tester è progettata specificamente per rispettare rigorosamente gli standard IEEE in materia di test delle batterie.

Idrometro digitale per batterie

DMA35 è un misuratore palmare autonomo di gravità specifica di acido solforico nella produzione di batterie a piombo-acido e temperatura degli elettroliti adatto agli ambienti industriali complessi.

BCT-2000

BCT-2000 esegue test si stringhe formate da max 256 celle, esegue test della capacità di corrente costante e della capacità di potenza, supporta i test sugli UPS e molto altro.

Continuous Load Unit

Continuous Load Unit fornisce il carico durante i test di capacità e può essere utilizzata con l’unità BCT-2000, il monitor BDS-256XL o come unità indipendente con Manual Control Box.

Battery Xplorer Enterprise

BXE dispone di un’intuitiva interfaccia utente che consente di esaminare facilmente le condizioni e l’analisi della batteria, oltre alle probabili cause e alle azioni correttive necessarie per le condizioni di allarme.

PARTNER
Presentazione
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione