Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Monitor portatili a batteria Alber

I monitor portatili forniscono una manutenzione e un’assistenza efficienti per le batterie ventilate (VLA) e sigillate (VRLA).

I monitor portatili forniscono una manutenzione e un’assistenza efficienti per le batterie ventilate (VLA) e sigillate (VRLA).

CRT-400 Cellcorder

Front view of the Alber Cellcorder CRT-400 Cell Resistance Tester

L’unità Cellcorder™ CRT-400 Cell Resistance Tester (o tester di resistenza delle celle di carico) è progettata specificamente per rispettare rigorosamente gli standard IEEE in materia di test delle batterie.

Digital Battery Hydrometer

DMA35 è un misuratore palmare autonomo di gravità e temperatura degli elettroliti specifica adatto agli ambienti industriali complessi.

BCT-2000

BCT-2000 esegue test di stringhe formate da max 256 celle, esegue test della capacità di corrente costante e della capacità di potenza, supporta i test sugli UPS e molto altro.

Unità a carico continuo

L’unità a carico continuo fornisce il carico durante i test di capacità e può essere utilizzata con l’unità BCT-2000, il monitor BDS-256XL o come unità indipendente con Manual Control Box.

PARTNER
Presentazione
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione