Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Avocent®

Quando devi assumere il controllo di più dispositivi IT all’interno di una sala o in diverse aree geografiche, puoi affidarti ai KVM switch e alle console seriali Avocent o Cybex™, prodotti leader di mercato che forniscono un unico comodo punto di accesso ai preziosi dati di sistema.

Digital Infrastructure Management

Vertiv™ Avocent® ADX Platform offre sicurezza, le massime prestazioni e agilità. Inoltre, consente l’automazione, la gestione, il monitoraggio e il controllo di tutti i tuoi dispositivi come nessun’altra soluzione sul mercato.

SCOPRI DI PIÙ PROCURATELO ADESSO

Console seriale

  • Le console seriali Avocent ACS 800 e 8000 gestiscono in modo sicuro i dispositivi di rete in banda e fuori banda.
  • Accesso remoto alle porte seriali per la configurazione, la risoluzione dei problemi, il monitoraggio degli eventi e la notifica delle condizioni di guasto.
  • Assicura la disponibilità degli apparati critici e riduce al minimo l’impatto sul servizio
SCOPRI DI PIÙ PROCURATELO ADESSO

Secure KVM

  • Gli switch Cybex SC800 e SC900 forniscono agli utenti l’accesso a computer con vari livelli di classificazione da una singola scrivania
  • Commutazione KVM sicura con una singola tastiera, monitor, mouse per computer desktop multipli
  • Impedisce il collegamento dei dati tra computer per garantire che la sicurezza dei dati non sia compromessa.
SCOPRI DI PIÙ PROCURATELO ADESSO

LCD Tray

  • La famiglia di console Avocent LRA offre accesso e controllo a più server in un rack o in una fila da una postazione agevole.
  • Punto di accesso richiudibile a rack con commutazione tra più server collegati.
  • Protegge le apparecchiature IT da incidenti quando si utilizzano carrelli di emergenza o altri dispositivi di accesso ingombranti.
SCOPRI DI PIÙ PROCURATELO ADESSO

KVM over IP

  • I KVM switch digitali Avocent MergePoint Unity forniscono l’accesso a più server e consentono di controllarli praticamente da qualsiasi luogo.
  • Accesso KVM su IP tra centinaia di utenti e migliaia di computer
  • Elimina la necessità di accedere fisicamente alle posizioni dei dispositivi e fornisce la gestione dei dispositivi da parte da postazioni centralizzat
SCOPRI DI PIÙ PROCURATELO ADESSO

KVM ad alte prestazioni

  • Con i sistemi KVM ad alte prestazioni Avocent HMX5000 e 6000, gli utenti possono accedere a stazioni di lavoro condivise da un numero qualsiasi di desktop.
  • Accesso al desktop ad alte prestazioni su IP o CAT5 dedicato tra molti utenti e le loro workstation.
  • Consente di proteggere le costose workstation in aree sicure lontano dalla scrivania e di condividerle tra più utenti in base alle necessità.
SCOPRI DI PIÙ PROCURATELO ADESSO

Gestione dei dispositivi incorporati

  • Kit di sviluppo di soluzioni che includono un’implementazione commerciale del progetto open-source Open BMC.
  • Strumenti per una facile personalizzazione e integrazione dell’applicazione Avocent o della logica di business definita dal cliente
  • Motore Redfish portatile ad alte prestazioni, conforme alle più recenti specifiche DMTF.
SCOPRI DI PIÙ PROCURATELO ADESSO

Attraverso una sala, attraverso l’universo

Indipendentemente dalla tua posizione, gli switch KVM (Keyboard, Video and Mouse) e le console seriali Avocent o Cybex forniscono un unico comodo punto di accesso ai preziosi dati di sistema.

Più di 200.000 clienti e 35 anni di attività nel settore delle soluzioni KVM

Brochure

Avocent Access and IT Management Solutions

24/6/19 Scopri di più See all Articles

Link di supporto

Siamo a tua disposizione. Scarica la versione più aggiornata del software e del firmware per i tuoi prodotti Avocent e Cybex, ricevi il supporto più adatto per la conformità, le garanzie e la manutenzione dei prodotti.

PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione