Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Vertiv™ Avocent® ADX Platform si basa su un’architettura comune sicura, che si integra e si adatta perfettamente per creare una piattaforma di gestione IT aperta ma resiliente, dalle configurazioni dell’azienda a quelle edge. Vertiv™ Avocent® ADX Platform offre sicurezza, le massime prestazioni e agilità. Inoltre, consente l’automazione, la gestione, il monitoraggio e il controllo di tutti i tuoi dispositivi come nessun’altra soluzione sul mercato.

Introduzione del Vertiv™ Avocent® ADX Platform

Nuove soluzioni Avocent di gestione IT digitale che soddisfano le esigenze del mercato dinamico, dall’azienda all’edge: set di soluzioni flessibili adatte ad una varietà di esigenze del mercato in continua evoluzione.

Piattaforma di gestione
Gestione remota, automazione, sicurezza e resilienza per la gestione out-of-band dell’infrastruttura IT.

Rack Manager
Il Vertiv™ Avocent® ADX Rack Manager si collega fisicamente ai moduli di interfaccia o direttamente ai processori di servizio, alle rack PDU o alle apparecchiature di rete. Fornisce PoE, consolidamento IP e traduzione degli indirizzi di rete.

Interface module
Gli interface module si collegano alle apparecchiature Vertiv™ Avocent® ADX Rack Manager e alla destinazione finale. Sono basati su IP e forniscono l’accesso KVM e seriale.

Vertiv™ Avocent® ADX Platform

Vertiv™ Avocent® ADX Platform offre quanto segue:

  • architettura comune con una piattaforma aperta e API
  • Implementazioni flessibili e scalabili
  • Esperienza KVM più veloce e ricca di funzionalità
  • Gestione più estesa dei dispositivi IT
  • Processore di servizio, KVM, seriale, su un singolo dispositivo
  • Più di 100 utenti simultanei
  • Tutta l’architettura digitale
  • Sicurezza multilivello per utenti e dispositivi
  • USB-C nativo per soddisfare le tendenze IT

Scarica la brochure e il white paper

800x600_-_vertiv-avocent-adx-ecosystem_330949_0.jpg

Piattaforma di gestione Vertiv™ Avocent® ADX MP1000
Capacità e vantaggi chiave
Capacità
Vantaggi
  • Gestione e controllo dei dispositivi IT
  • Aggiornamenti firmware centralizzati per limitare i rischi per la sicurezza
  • Gestione di processori di servizio, macchine virtuali, moduli KVM IP e le applicazioni di accesso da remoto

Gestione e controllo semplificati dell’infrastruttura virtuale e fisica tra l’azienda e l’edge

  • Salvaguardare l’accesso ai dispositivi IT
  • Sessioni KVM e seriali sicure
  • Tiene traccia delle verifiche dell’utente
  • Controllo e limitazione delle operazioni sui dispositivi

Accesso sicuro e verificabile ai dispositivi per gli operatori IT

  • Automatizza le attività di implementazione e configurazione con le API
  • Aggiornamenti e configurazioni in blocco

Migliorare l’efficienza quando si apportano modifiche ai dispositivi IT

Gestire, controllare, proteggere e automatizzare l’infrastruttura IT da un’unica piattaforma
Vertiv™ Avocent® ADX RM1048P Rack Manager
Dispositivo Vertiv™ Avocent® ADX IPUHD 4K IP KVM

Il mercato IT sta cambiando e così anche le soluzioni

L’IT di oggi

  • Attrezzature in loco
  • Accesso remoto limitato o assente
  • Non è in grado di soddisfare le richieste di prestazioni in crescita
  • Configurazione IT manuale
  • Confronto con molteplici prodotti di gestione
  • Tecnologia e capacità obsolete

L’IT di domani

  • Gestione dell’ambiente ibrido
  • Abilitare il lavoro da remoto
  • Scalabilità dei sistemi dall’azienda all’edge
  • Automatizzare la gestione IT dei data center
  • Creare e aprire standard e piattaforme
  • Misure di sicurezza elevate
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione