Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Service

 

Connesso. Reattivo. Intelligente. Globale.

Costruiamo e assistiamo le infrastrutture critiche più importanti al mondo da oltre 50 anni.

 

Il service di Vertiv

Vertiv garantisce il funzionamento continuo delle tue operazioni critiche affinché tu possa lavorare al meglio e sfruttare al massimo le tue risorse. Che si tratti di un data center, una struttura di comunicazione, un'agenzia governativa o un impianto industriale, collaboriamo con te in ogni fase del processo.

 

Massimizza gli investimenti, previeni i ritardi ed evita le rielaborazioni con una pianificazione ed esecuzione dei progetti efficace.

Servizi per la continuità delle operazioni aziendali, anche in caso di interruzione dell’alimentazione.

Assicurati che i tuoi sistemi critici siano in perfetto stato, affidandoti a esperti del settore che usano il monitoraggio avanzato per acquisire e analizzare i dati del tuo sistema e agire dove e quando necessario.

I servizi integrati nell’intero ciclo di vita contribuiscono a ottimizzare le prestazioni dei sistemi di Thermal Management.

 

I servizi di manutenzione, integrazione e valutazione dei prodotti consentono di assicurare l’affidabilità del funzionamento dei sistemi DC Power.

Oggi non è più possibile gestire i data center come compartimenti stagni. Sono necessarie soluzioni software che consentano un monitoraggio completo, raccogliendo tutti i dati necessari per un funzionamento efficiente delle infrastrutture critiche, e che siano in grado di offrire una visione integrata in tempo reale dell’intera struttura IT e di tutte le risorse correlate.

Proteggi i tuoi servizi essenziali assicurando che i tuoi sistemi Switchgear siano mantenuti in condizioni ottimali da ingegneri Vertiv altamente qualificati, e garantisci che il tuo sistema di generatori sia sempre efficiente con il nostro servizio completo di assistenza, riparazione e aggiornamento.

Les solutions de refroidissement liquide nécessitent le maintien d’une infrastructure informatique optimale, la prévention des temps d’arrêt et l’optimisation de l’efficacité.

 

Vertiv fa la differenza

Il Service di Vertiv in azione

Argomenti degli articoli

Liquid cooling services: Why the separation of IT and facilities ...

settembre 11, 2025 Scopri di più

Risorse aggiuntive

Di quanti servizi ha bisogno il tuo data center?

Leggi come semplificare il tuo processo decisionale e compiere la scelta migliore per la tua azienda.

Per saperne di più

Project Services: infografica interattiva

I Project Services di Vertiv ti permetteranno di semplificare il processo di gestione dei progetti. Avrai infatti a disposizione un unico punto di riferimento affidabile e con numerosi anni di esperienza.

Per saperne di più

Contratti Service: la nostra esperienza al tuo servizio

Oltre il 90% dei nostri contratti dura per l'intera durata dell'apparecchiatura.

Per saperne di più

PARTNER
Presentazione
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione