Vertiv™ DynaFlex Battery Energy Storage System
Vertiv™ DynaFlex is a battery energy storage system (BESS) which is a key element to providing an "always-on" hybrid energy solution. The Vertiv DynaFlex BESS helps organizations increase power reliability, strengthen operational resilience, and reduce Opex spending and carbon emissions. If used with Vertiv™ DynaFlex EMS, the Vertiv DynaFlex enables other distribution and generation (DG) assets to achieve these same goals. This scalable solution ranges in sizes from 100kW - 100MW. v2 1030
Questo prodotto è stato salvato sul tuo dashboard
Hai appena salvato questo prodotto sul tuo dashboard per vederlo più tardi. Puoi facilmente rimuovere l'articolo dal tuo dashboard se non desideri più tenerlo salvato.
Eseguire il login o creare un account per salvare queste informazioni per dopo
- Bancario, Finanziario e Assicurativo
- Chimico/Petrolchimico (esclusi petrolio/gas)
- Costruzioni e ingegneria
- Data center/Colocation/Hosting
- Amministrazione pubblica
- Sanità
- Produzione
- Militare, Difesa, Aerospaziale e Missilistico
- Minerario/Metallurgico
- Petrolio e Gas
- Generazione di elettricità
- Trasmissione e distribuzione di elettricità/gas
- Trasporti
Vertiv™ DynaFlex Battery Energy Storage System
Vertiv™ DynaFlex is a battery energy storage system (BESS) which is a key element to providing an "always-on" hybrid energy solution. The Vertiv DynaFlex BESS helps organizations increase power reliability, strengthen operational resilience, and reduce Opex spending and carbon emissions. If used with Vertiv™ DynaFlex EMS, the Vertiv DynaFlex enables other distribution and generation (DG) assets to achieve these same goals. This scalable solution ranges in sizes from 100kW - 100MW. v2 1030
- Bancario, Finanziario e Assicurativo
- Chimico/Petrolchimico (esclusi petrolio/gas)
- Costruzioni e ingegneria
- Data center/Colocation/Hosting
- Amministrazione pubblica
- Sanità
- Produzione
- Militare, Difesa, Aerospaziale e Missilistico
- Minerario/Metallurgico
- Petrolio e Gas
- Generazione di elettricità
- Trasmissione e distribuzione di elettricità/gas
- Trasporti
Vantaggi
Caratteristiche
Specifiche
The Vertiv™ DynaFlex BESS scales from 1 MW to more than 100 MW with a 1–6 hour discharge duration and 92.5% round-trip efficiency. The IP55, liquid-cooled battery system uses lithium-ion ferrophosphate (LFP) chemistry, operates from -25°C to 55°C and above 2,000 m altitude, and achieves a maximum capacity change in 2 ms with four-quadrant reactive power control (0.8 lead to 0.8 lag power factor).