VS3354 Vertiv™ SmartCabinet™ ID 24U 3.5kW 120V
The Vertiv™ SmartCabinet™ ID VS3354 is a 24U micro data center that offers an all-in-one IT solution for harsh environments. Providing 3.5kW of dedicated, scalable cooling capacity in a space-saving design, the VS3354 provides a full 24U of rack space for critical IT equipment while offering IP54 protection. Combining IT cooling, power distribution, and emergency power, the Vertiv™ SmartCabinet™ ID brings peace of mind to even the toughest of IT applications.
Questo prodotto è stato salvato sul tuo dashboard
Hai appena salvato questo prodotto sul tuo dashboard per vederlo più tardi. Puoi facilmente rimuovere l'articolo dal tuo dashboard se non desideri più tenerlo salvato.
Eseguire il login o creare un account per salvare queste informazioni per dopo
- Bancario, Finanziario e Assicurativo
- Chimico/Petrolchimico (esclusi petrolio/gas)
- Costruzioni e ingegneria
- Istruzione
- Amministrazione pubblica
- Sanità
- Produzione
- Militare, Difesa, Aerospaziale e Missilistico
- Nucleare
- Generazione di elettricità
- Trasmissione e distribuzione di elettricità/gas
- Dettaglio e Ingrosso
- Trasporti
- Forniture idriche e smaltimento delle acque reflue
VS3354 Vertiv™ SmartCabinet™ ID 24U 3.5kW 120V
The Vertiv™ SmartCabinet™ ID VS3354 is a 24U micro data center that offers an all-in-one IT solution for harsh environments. Providing 3.5kW of dedicated, scalable cooling capacity in a space-saving design, the VS3354 provides a full 24U of rack space for critical IT equipment while offering IP54 protection. Combining IT cooling, power distribution, and emergency power, the Vertiv™ SmartCabinet™ ID brings peace of mind to even the toughest of IT applications.
- Bancario, Finanziario e Assicurativo
- Chimico/Petrolchimico (esclusi petrolio/gas)
- Costruzioni e ingegneria
- Istruzione
- Amministrazione pubblica
- Sanità
- Produzione
- Militare, Difesa, Aerospaziale e Missilistico
- Nucleare
- Generazione di elettricità
- Trasmissione e distribuzione di elettricità/gas
- Dettaglio e Ingrosso
- Trasporti
- Forniture idriche e smaltimento delle acque reflue
Vantaggi
Caratteristiche
Specifiche
Il micro data center Vertiv™ SmartCabinet™ ID offre una soluzione IT completa per ambienti esigenti. SmartCabinet ID incorpora un design di raffreddamento zero-U all’avanguardia che assicura il completo utilizzo dei rack per le apparecchiature IT critiche, un ventilatore di emergenza per garantire una portata d’aria continua, più sensori ambientali per una maggiore visibilità e precisione del sistema, un blocco di gestione dell’alimentazione che fornisce alimentazione affidabile ai componenti integrati chiave e maniglie di bloccaggio intelligenti opzionali che possono essere integrate nel sistema DCIM per la piena autorizzazione e il controllo degli accessi. Tutto questo è racchiuso in un rack IT con grado di protezione IP54 che fornisce una solida protezione dagli ambienti circostanti ostili in cui polvere e umidità possono influire gravemente sulle prestazioni del sistema e sulla durata prevista delle apparecchiature. Isolando le apparecchiature IT alloggiate all’interno del rack che garantisce il monitoraggio ambientale, la gestione dell’alimentazione e una maggiore sicurezza fisica, SmartCabinet™ ID offre una protezione completa e la massima tranquillità ai responsabili dei sistemi IT.
Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.
Trova il tuo contatto di zona
Cambia
Vertiv™ SmartCabinet™ ID Tech Specs
| Product Tech Specifications | Vertiv™ SmartCabinet™ ID VS3354 24U 3.5kW 120V | Vertiv™ SmartCabinet™ ID VS3350 42U 3.5kW 120V | Vertiv™ SmartCabinet™ ID VS3750 42U 7.0kW 120V |
|---|---|---|---|
| Nominal Cooling Capacity, kW (kBtuh) | 3.5 (11.9) | 3.5 (11.9) | 7.0 (23.9) |
| Nominal Airflow, m3/h (CFM) | 750 (441.4) | 750 (441.4) | 1500 (882.9) |
| Input Voltage (V/Ph/Frequency) | 208-230V/1Ph/60Hz | 208-230V/1Ph/60Hz | 208-230V/1Ph/60Hz |
| Operating Temperature (Standard Condenser) | -15 to 48*C (5 to 118*F) | -15 to 48*C (5 to 118*F) | -15 to 48*C (5 to 118*F) |
| Operating Temperature (Low Ambient Condenser) | -35 to 48*C (-31 to 118*F) | -35 to 48*C (-31 to 118*F) | -35 to 48*C (-31 to 118*F) |
| Heat Rejection Medium | R410A Refrigerant | R410A Refrigerant | R410A Refrigerant |
| Capacity Modulation Range | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Protection Rating | IP54 Rated | IP54 Rated | IP54 Rated |
| Controls and Monitoring | iCOM™ Edge | iCOM™ Edge | iCOM™ Edge |
| Agency Approvals | UL / CE, RoHS, ISTA 3B | UL / CE, RoHS, ISTA 3B | UL / CE, RoHS, ISTA 3B |
| Key Components | Power management block (PMB), emergency fan, integrated evaporator, EEV, condensate pump, EC fans, 9” LCD display | Power management block (PMB), emergency fan, integrated evaporator, EEV, condensate pump, EC fans, 9” LCD display | Power management block (PMB), emergency fan, integrated evaporator, EEV, condensate pump, EC fans, 9” LCD display |
| Key Options | Liebert® GXT5 UPS, Geist™ rPDU, and electronic locks | Liebert® GXT5 UPS, Geist™ rPDU, and electronic locks | Liebert® GXT5 UPS, Geist™ rPDU, and electronic locks |
| Weight, kg (lb) | 263 (579.9) | 333 (734.2) | 355 (782.7) |
| Height, mm (in) | 1200 (47.2”) | 2000 (78.7”) | 2000 (78.7”) |
| Width, mm (in) | 800 (31.5”) | 800 (31.5”) | 800 (31.5”) |
| Depth, mm (in) | 1200 (47.2”) | 1200 (47.2”) | 1200 (47.2”) |