Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Famiglia di prodotti

Vertiv™ CoolChip CDU

Designed to support liquid cooling within high density environments, the Vertiv CoolChip CDU is the next generation of coolant distribution units. They are suitable for direct-to-chip and rear door cooling applications that offer easy, cost-effective deployment in any data center. The CoolChip CDU family offers multiple system designs that operate with and without access to facility water, allowing you to tap into the benefits of liquid-cooled servers to more efficiently support higher rack densities. Select between in-rack, in-row, or perimeter-based designs as well as liquid-to-liquid or liquid-to-air heat exchangers.

Ottieni la brochure
Vantaggi principali
• Deploy liquid cooling with or without access to chilled water on site • Deliver exceptional direct-to-chip and RDHx cooling capacity to accommodate high density racks • High quality and reliability with redundant pumps, built-in filtration, and unit-to-unit communication capabilities
Particolarmente adatto per:
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Retail and Wholesale

As data centers adopt liquid cooling, fitting in new coolant distribution infrastructure can be a real challenge. From hyperscale and colocation environments to edge applications, the Vertiv™ CoolChip CDU (the next generation of the Liebert® XDU family) simplifies your work with the flexibility to support rear door heat exchangers or direct to chip liquid cooling. The Vertiv CoolChip CDU’s compact footprint allows for in-rack, end of row, or perimeter placement options. However, and wherever you incorporate the Vertiv CoolChip CDU, you can easily distribute coolant to efficiently manage power-dense hot spots with liquid-to-liquid heat exchange up to 100 kw, 450 kW, 600 kW, or 1,350 KW, and liquid-to-air heat exchange up to 70kW. The Vertiv CoolChip CDU provides a compact footprint for deployment flexibility, efficient coolant distribution to manage power dense hot-spots, precise temperature control to eliminate thermal shock, redundant pumps and dual power feeds for reliable operation, and remote monitoring and communications for added peace of mind.

Panoramica delle specifiche del modello
Liebert® XDU1350 Coolant Distribution Unit
1368 kW at 7.2°F (4°C)   N/A   684 in   35.4 in   48.9 in   1431 lbs  
Vertiv™ CoolChip CDU 70
70.0 kW at 11C approach temperature difference   10,100 m3/h (5,945 CFM)   91 in   24 in   48 in   899 lbs  
Vertiv™ CoolChip CDU, 100
101 kW at 7.2⁰F (4⁰C) approach temperature difference   N/A   6.8 in; 4RU   17.5 in   34.2 in   130 lbs  
Vertiv™ CoolChip CDU 600
600kW at 7.2 F (4.0 C) approach temperature difference   N/A   78.7 in   23.6 in   47.2 in   1058 lbs  

Vantaggi

• Achieve incredible efficiency in high-density environments • Protects secondary liquid network with strict conformance to wetted material compatibility • Intuitively designed for ease of deployment • Accommodates any facility design and with multiple cooling configurations • Robust design with confidence inspiring redundancy options including teaming for the most demanding applications • Integrated controller designed from the ground up to be easy to deploy and supports leak detection • Flexible support services available for installation and maintenance with same day options

Caratteristiche

• Compact footprint allows for in-row deployments • Configurable liquid supply & return connections • Integrated 50 micron filter • Large 7”responsive color touch screen display • Precise Temperature Control to eliminate thermal shock for server CPU and GPUs • Intelligent flow monitoring with alarm features • Closed-loop pipe design with integrated leak detection • Easily accessible fill port and drain locations • Innovative Stainless-Steel Design and Hygienic Couplings help ensure Secondary Fluid Network integrity

Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti
Visualizzazione dei contatti per USA Cambia
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi statici di continuità (UPS), Distribuzione dell'alimentazione, Thermal Management, Soluzioni integrate, Rack e Compartimentazione
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Aree prodotti di interesse: Thermal Management
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione