Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Improve energy efficiency and overall system reliability in your data centre with our EC fan upgrade services

Are you taking advantage of the latest technology for your Thermal/Cooling infrastructure? Electrically commutated (EC) fans offer innovative technology with exceptional value. When integrated with continuous speed control across the full operating range of Thermal/Cooling management units, EC fans provide a simple, cost-effective way to introduce energy-efficient technology by regulating airflow and reducing fan input power.

Per saperne di più

Gain improved control and lower energy costs with our iCom Control upgrade services

In a typical data centre, cooling accounts for 38 percent of total energy consumption. Improvements to your cooling system are an opportunity for significant cost savings. Liebert iCOM control upgrade service enables more efficient variable capacity control. The intelligent control capabilities immediately enable energy and cost savings.

Per saperne di più

Vertiv engineers can help you configure the right solution that delivers immediate results

Achieve 30% annual return on investment and improve data centre efficiency and protection. From cooling unit retrofit parts to turnkey installed upgrade services, we can help you calculate ROI, configure the right solution, obtain energy rebates, manage installations and continually optimise your cooling systems.

Per saperne di più

 
  • Maintenance and service support by a team of 50 highly trained engineers across the UK
  • Achieving Service Excellence our engineers achieve a 91% first-time fix rate which is 11% higher than the industry average
  • Certified Techical Engineers - 6% of our engineers working year is dedicated to training, this is 4 times the industry average
  • Our engineer retention rate is 5% higher than the industry average
 
playstore_276990_0.png
playstore_276990_0.png
playstore_276990_0.png
playstore_276990_0.png
playstore_276990_0.png
playstore_276990_0.png
playstore_276990_0.png
playstore_276990_0.png
 
 
 
 
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione