Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Famiglia di prodotti

Battery Preventive Maintenance for Industrial Applications

Batteries are considered the most critical, yet vulnerable component of the emergency power system. In fact, battery failures are one of the leading root causes of load loss. A comprehensive preventive maintenance program for your emergency power system’s batteries is one of the most cost-effective measures you can take to ensure system reliability and prevent costly downtime.

Ottieni la brochure
Particolarmente adatto per:
  • ChemicalPetrochemical excl. Oil Gas
  • Manufacturing
  • Oil and Gas
  • Power Generation
  • PowerGas Transmission and Distribution

Vantaggi

Greater emergency power system availability and reliability results from ongoing battery service
Less unplanned downtime is achieved through regular oversight that resolves potential issues before a failure 
Longer battery service life happens as problems that cause premature aging are avoided or corrected
Improved battery performance is possible when power system’s are optimized through maintenance activities
Lower total cost of service occurs as maintenance prevents battery performance issues from becoming problems that lead to costly downtime

Caratteristiche

Periodic inspections designed to assess battery cell and string state of health are offered monthly, quarterly or annual for all battery types including VRLA, VLA and NiCad
Battery capacity testing, performed per IEEE standards and manufacturer specifications determines a battery’s ability to provide a reliable power source and support the required load
Battery charger maintenance includes regular inspections of racks, interconnection cables, cell connectors, and other conductors to ensure equipment keeps your batteries fully charged and working as intended

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti
Visualizzazione dei contatti per California, 91733, USA Cambia
Electrical Reliability Services
+1 877 468 6384
USA
Aree servizi di interesse: Servizi su progetto, Servizi di ottimizzazione delle prestazioni, Pronto intervento, Manutenzione preventiva, Manutenzione preventiva per applicazioni industriali, Parti di ricambio e gestione delle parti di ricambio
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Aree servizi di interesse: Servizi su progetto, Servizi di ottimizzazione delle prestazioni, Pronto intervento, Manutenzione preventiva, Manutenzione preventiva per applicazioni industriali, Servizi remoti, Parti di ricambio e gestione delle parti di ricambio
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Aree servizi di interesse: Servizi su progetto, Servizi di ottimizzazione delle prestazioni, Formazione, Pronto intervento, Manutenzione preventiva, Manutenzione preventiva per applicazioni industriali, Servizi remoti, Parti di ricambio e gestione delle parti di ricambio
PARTNER
Presentazione
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione