Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Gli UPS con batterie agli ioni di litio proteggono l’alimentazione delle apparecchiature critiche in applicazioni IT distribuite ed edge e nei data center. Durano 2-3 volte in più rispetto alle batterie al piombo-acido, riducendo le sostituzioni delle batterie e i costi di manodopera. Grazie alle dimensioni ridotte e al peso inferiore, le batterie agli ioni di litio per sistemi UPS consentono di risparmiare spazio, si possono posizionare con più flessibilità e sono adatte a pavimenti con portata limitata in termini di peso.

Le batterie agli ioni di litio sono
migliori rispetto alle batterie VRLA?
Le batterie agli ioni di litio
sono sicure?
Cosa considerare quando
si sceglie un UPS agli ioni di litio?

I vantaggi delle batterie per UPS agli ioni di litio rispetto alle batterie VRLA

Costi di gestione
(TCO) inferiori

  • Fino al 50% di risparmio nell’arco della vita utile

Dimensioni e pesi inferiori

  • Facili da installare
  • Flessibilità di installazione
  • Più autonomia a parità di ingombro

Vita utile più lunga

  • Durata di 8-10 anni o superiore
  • Riduzione o eliminazione delle sostituzioni
  • Resistenza a temperature superiori senza degradazione

Maggiore autonomia

  • Meno di 4 ore per una ricarica completa

Power of Lithium-Ion Batteries in Today’s Data Center

Advantages and disadvantages of Lithium-Ion batteries to Valve Regulated Lead Acid (VRLA) batteries in UPS

Read more here

Domande frequenti

D1. Esistono più tipi di batterie agli ioni di litio?

R1. Sì. Per citare solo alcuni tipi: esistono le batterie a ossido di litio-cobalto (LCO), fosfato di litio-ferro (LFP), ossido di litio-manganese (LMO) e ossido di litio-nickel-manganese-cobalto (NMC). Per i loro parametri di prestazioni e sicurezza, i nostri progettisti preferiscono le batterie LFP e LMO. Sono le stesse tecnologie utilizzate dai principali produttori di automobili elettriche.

Mostra dettagliNascondi dettagli

UPS Vertiv con batterie agli ioni di litio

I clienti di Vertiv traggono vantaggio dall’esperienza dell’azienda, che fin dal 2011 usa batterie agli ioni di litio per i propri sistemi UPS. Come fornitore leader di sistemi si alimentazione/UPS con un portfolio completo di soluzioni e servizi correlati per la protezione avanzata, siamo particolarmente qualificati per aiutarti nella valutazione delle tue esigenze.

SIAMO PRONTI AD AIUTARTI

Servizi relativi agli ioni di litio

Anche se richiedono meno manutenzione rispetto alle batterie VRLA, le batterie agli ioni di litio devono comunque essere adeguatamente ispezionate e curare per tutta la vita utile del sistema di batterie. Vertiv offre servizi di monitoraggio in loco e da remoto, personalizzati per le batterie agli ioni di litio degli UPS al fine di garantire prestazioni ottimali.

Qui trovi ulteriori informazioni più sul Power Assurance Package

Armadio per batterie agli ioni di litio UPS Vertiv HPL trifase

Guarda il video

PARTNER
Presentazione
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione