Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Global Internet Service Provider Controls Remote Data Centers with Avocent Solutions from Vertiv

Background

Many of this organization’s data centers are not manned by IT professionals 24/7, however they are all required to operate around the clock. These data centers have many different IT infrastructure components to manage such as servers, storage systems, switches and even tape libraries. The organization decided to implement a remote management system that would allow it to connect, diagnose and fix any data center from anywhere, with guaranteed connectivity, whether out-of-band or in-band.

Results

  • This global Internet Service Provider standardized on Avocent® ACS Advanced Console Server technology to increase IT availability which is crucial to business continuity and reputation.
  • The Avocent ACS provides the ability to connect rack PDUs, which allows the user to switch ports while managing the power via the power bars, switching servers or other devices remotely.
  • Avocent ACS enables the customer to greatly accelerate the management of its connected IT devices by automation of device configurations or using scripts for fault analysis.

Case Summary
Critical Need: Utilize technology to increase IT availability, which is crucial to business continuity and reputation.
Vertiv Solution:
  • Avocent ACS Advanced Console Server Platform
Download the Case Study

Conteúdo Relacionado

Selecione o seu país e idioma