Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Subrack de Alimentação de Energia em CC NetSure 2100

O NetSure™ Série 2100 é ideal para aplicações de acesso wireless e nas dependências do cliente, oferecendo um desempenho de temperatura incomparável e alta densidade de potência.

Essa prateleira de alimentação de energia em CC compacta, de -48volts, 48A, apresenta uma unidade de controle avançada, até três (3) posições para retificadores eSure™ de 1000W de alta eficiência e espaço para fusíveis e disjuntores de distribuição. Projetado para garantir a alta confiabilidade durante um terremoto e reconhecido pela UL por sua segurança, o tamanho compacto deste sistema se encaixa nos menores invólucros externos e deixa mais espaço livre no rack para equipamentos que geram receitas.

VEJA A PÁGINA DE PRODUTO DO NETSURE SÉRIE 2100

Selecione o seu país e idioma