Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Medidas que as Operadoras de Colocation Podem Tomar para Reduzir a Dependência por Energia com Base no Carbono

setembro 03, 2021

Várias empresas modernas estabeleceram metas agressivas para reduzir ou eliminar as emissões de carbono, mas o desafio para as colos que atendem a essas organizações é como atender esses objetivos e avançar a sustentabilidade ao mesmo tempo em que mantêm os itens essenciais do data center - disponibilidade, segurança e escalabilidade.

Reduzir, e finalmente eliminar, as emissões de carbono demandará uma transformação na forma como os data centers são alimentados - uma transformação que já começou.

As metas de sustentabilidade estão levando a uma onda de inovação que está possibilitando aos operadores terem ganhos significativos no uso e na eficiência da infraestrutura crítica de energia. Estas inovações possibilitam taxas de utilização ao redor de 100% e eficiências de até 99%, maximizado a capacidade disponível enquanto minimizam as perdas de energia que contribuem para a pegada de carbono do data center.

A próxima parte dessa onda é gerar energias renováveis localmente. Continue a ler para saber o que é necessário para tornar esses recursos parte da sua capacidade de gerenciamento avançado de energia em apoio a um futuro livre de carbono.

Baixe o White Paper

Selecione o seu país e idioma