Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

A Vertiv Lança Novos Produtos de Infraestrutura para Implementações de Edge Computing

fevereiro 21, 2019

O rack Vertiv™ VR, o UPS Vertiv™ Liebert® PSI5 e as rack PDUs Vertiv™ Geist™ ampliam o portfólio de tecnologias desenvolvidas para atender as demandas de edge computing na América Latina

São Paulo, Brazil [21 de fevereiro de 2019] – A Vertiv apresentou hoje produtos para alimentação de energia e racks para atender aos desafios do edge computing, incluindo a necessidade de implementação rápida, monitoramento e gerenciamento remotos e serviços de ponta a ponta.  Estes produtos incluem o sistema de fonte de alimentação ininterrupta (UPS) Vertiv™ Liebert® PSI5, o rack Vertiv™ VR e as unidades de distribuição de energia em racks (rack PDUs) Vertiv™ Geist™, com recursos para atender as necessidades de diversos sites de edge computing.  Todos os produtos serão armazenados na América Latina para terem uma disponibilidade rápida, o que ajuda a acelerar as implementações.

O lançamento destes produtos expande ainda mais o portfólio da Vertiv de soluções com tecnologia de ponta para edge computing.  A amplitude das opções de produtos e serviços é essencial, uma vez que as necessidades de TI podem ser diferentes de um site para outro; esse quadro está em constante evolução.  Um único fabricante que possa fornecer soluções e suporte em infraestrutura de ponta a ponta tem um valor inestimável para empresas que necessitam de implementações de edge computing mas não possuem os recursos ou o expertise para sustentar este modelo de negócios.

“Estabelecemos as necessidades tecnológicas de cada arquétipo com o objetivo de agilizar as implementações de edge computing; uma destas necessidades é a flexibilidade”, disse Ricardo Duque, vice-presidente de vendas para canais da Vertiv na América Latina. “Com estes lançamentos, estamos dando mais opções aos nossos clientes para suas implementações e oferecendo às empresas a flexibilidade que precisam para que se aproximem do edge.”

O UPS Vertiv Liebert PSI5, de linha interativa e alto desempenho, se junta ao portfólio da Vertiv de UPS configuráveis em rack/torre.  Este sistema UPS monofásico é projetado para espaços pequenos e elevadas densidades de energia no rack, algo comum em edge computing.  O UPS 2U pode ser monitorado e controlado remotamente e possui diversas opções para atender aos requisitos de tempo de operação.

O rack Vertiv VR é uma solução robusta e flexível de racks que permite uma implementação rápida. Disponível em 8 tamanhos padrão, todos tendo um design de estrutura que oferece aproximadamente 6,35mm de profundidade útil adicional comparado à racks de tamanho similar no Mercado. Isso proporciona instalação e manutenção fáceis para equipamentos críticos.  O rack é complementado com uma variedade de acessórios que não necessitam de ferramentas, o que ajuda a acelerar a implementação e facilitar o gerenciamento do rack.

As novas rack PDUs Vertiv Geist estão disponíveis nos modelos básico e inteligente, mantidas em estoque para uma entrega rápida.  Os modelos inteligentes podem monitorar a alimentação de entrada com uma precisão de mais ou menos 1 por cento, além das leituras padrão que incluem corrente, tensão, potência, kWh e fator de potência.  Os modelos chaveados estão disponíveis com os recursos de monitoramento e controle da alimentação de entrada em cada tomada, módulos com troca a quente para permitir a rápida substituição no campo e receptáculos com trava-U patenteada que prende todos os cabos no lugar. Isso elimina as desconexões não intencionais. Todos os modelos têm a melhor garantia do Mercado: 5 anos quando o produto é registrado em até 120 dias após a compra. Os produtos podem, também, ter o suporte de uma ampla variedade de opções de serviços.

Para mais informações sobre a Vertiv, acesse www.Vertiv.com ou nos encontre nas redes sociais Facebook, LinkedIn, e Twitter.

Sobre a Vertiv

A Vertiv reúne hardware, software, analytics e manutenção contínua para garantir que as aplicações vitais dos clientes possam funcionar continuamente, com um desempenho ideal, e que cresçam de acordo com as necessidades dos negócios. A Vertiv resolve os mais importantes desafios enfrentados pelos atuais datacenters, redes de comunicação e instalações comerciais e industriais, com um portfólio de soluções e serviços de energia, resfriamento e infraestrutura de TI que se estendem de Cloud Computing ao Edge Computing. Com sede em Columbus, Ohio, EUA, a Vertiv emprega cerca de 20 mil pessoas e faz negócios em mais de 130 países. Para mais informações, e para as últimas notícias e conteúdos da Vertiv, visite Vertiv.com.

 

CONTACT:  
Tatiana Fonseca
Everton Santos
11 3846-9981
gad@gadcom.com.br

Selecione o seu país e idioma